Spécifications techniques

Propriétés de l'image
Champ de vision / distance minimum de focalisation 24° × 18° / 0,3 m. 12° × 9° / 1,2 m. 45° × 34° / 0,2 m. Spécifier l'objectif désiré à la commande
Résolution spatiale 0,65 mrad pour l'objectif de 24°. 0,33 mrad pour l'objectif de 12°. 1,3 mrad pour l'objectif de 45°.
Sensibilité thermique 30 mK à 30 °C
Zoom électronique Continu de 1× à 8×, avec choix de la zone à zoomer
Focalisation électrique ou manuelle, avec la technologie basée sur les ultrasons Automatique (suit le pointage laser) ou manuelle
Résolution IR 640 × 480 pixels
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Fréquence des images 30 Hz
Focalisation Automatique ou manuelle
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
   
Présentation de l'image
Optimisation automatique du contraste Algorithme DDE réglable
Fonction Fusion L'image IR remplace l'image visible là où la température est supérieure/inférieure à une valeur ou dans un intervalle (uniquement avec l'objectif de 24°)
Image dans l'image Zone IR redimensionnable et positionnable sur l'image visible (uniquement avec l'objectif de 24°)
Écran Écran intégré, LCD couleur de 5,6 pouces, 1024 × 600 pixels
Viseur Écran LCD intégré, inclinable, de 800 × 600 pixels
Réglages automatiques de l'image Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des histogrammes
Réglages manuels de l'image Niveau / Plage / Max./min.
Modes d'affichage des images Image IR, image visible, galerie de vignettes, fonction Fusion, Image dans l'image
Image de référence Affichée avec l'image IR en direct
   
Mesurage
Exactitude ±1 °C ou ±1 % de la valeur (gamme réduite). ±2 °C ou ±2 % de la valeur
Gamme de température De –40 °C à +500 °C (en option jusqu'à +2.000 °C)
   
Analyse des mesures
Point de mesure 10
Zone Max./min./moyenne sur 5 rectangles ou cercles
Alarme des fonctions de mesurage Alarmes sonore/visible (au-dessus/en dessous) sur toute fonction de mesure
Profil Selon une ligne mobile, horizontale ou verticale
Isotherme Deux : au-dessus/en dessous, intervalle
Différence de températures Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
Détection automatique de point chaud/froid Valeur min./max. et position dans un rectangle, un cercle ou sur une ligne
Température de référence Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux
Corrections de la mesure Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique
Correction liée aux optiques externes/fenêtres Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température
   
Réglage
Commandes Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure
Boutons programmables 2
   
Enregistrement des images
Enregistrement en caméra RAM intégrée pour enregistrement en mode burst
Type Carte SD
Format JPEG Standard, y compris les données de mesure
Modes d'affichage des images Images IR/visible, enregistrement simultané des images IR et visible ; l'image visible est automatiquement associée à l'image IR correspondante
Enregistrement périodique des images Fréquence entre 10 secondes et 24 heures
Panorama Composition d'une grande image à partir de plusieurs images
   
Annotation des images
Vocale 60 secondes enregistrées avec l'image
Textuelle Texte prédéfini ou librement saisi sur un assistant personnel (et transmis par IrDA), enregistré avec l'image
Marqueur d'image Quatre sur l'image IR ou visible
   
Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 3,2 mégapixels, focalisation automatique, éclairage
   
Pointeur laser
Alignement laser L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR
Mode laser Focalisation automatique / Niveau / Point de mesure
Laser Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2
   
Flux vidéo
Enregistrement de vidéo IR radiométrique En temps réel sur la RAM intégrée, transférable sur la carte mémoire
Enregistrement de vidéo non radiométrique MPEG-4 sur carte mémoire
   
Fonction GPS de géolocalisation
GPS intégré Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image, pour mise en correspondance sur les cartes numériques.
   
Alimentation
Batterie Batterie Li-ion rechargeable, remplaçable sur le terrain
Autonomie de la batterie 3 heures
Chargement Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule
Économie d'énergie Arrêt automatique et mode veille (sélectionnable par l'utilisateur)
Utilisation sur courant alternatif Adaptateur secteur pour 100 à 240 V alternatifs, 50/60 Hz
Tension en sortie de l'adaptateur 12 V continus
   
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement De –15 °C à +50 °C
Température de stockage De –40 °C à +70 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 68-2-30
Résistance aux chocs 25G (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations 2G (IEC 60068-2-6)
Protection IP 54 (IEC 60529)
   
Interfaces
USB-A Connexion d'un appareil USB externe (pour copie sur une clé USB)
USB Mini-B Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4
Vidéo composite PAL ou NTSC
IrDA Pour envoyer des fichiers de commentaire textuel d'un assistant personnel à la caméra, sans fil
WLAN En option
Connexion d'un combiné micro-écouteur Oui
Wifi Transfert les images vers des périphériques externes, tels que smartphones, tablet PC etc…
 
Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse 1,8 kg
Dimensions (L × P × H) 299 × 144 × 147 mm
Dimensions à l'expédition 520 × 400 × 200 mm
Poids à l'expédition 8,2 kg
   
Inclus dans la livraison
FLIR P660 : Boîtier rigide de transport, caméra infrarouge avec son objectif, batteries (deux, dont une dans la caméra), Chargeur de batterie, certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR QuickReport™, câble FireWire 4/6, câble FireWire 6/6, combiné micro-écouteur, caches pour objectif (deux, dont un sur l'objectif), câble d'alimentation, adaptateur de carte mémoire pour port USB, carte mémoire et adaptateur, alimentation, guide de démarrage sur papier, bandoulière, câble USB, manuel d'utilisation sur CD, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement