FLIR Série TS
Caméras thermiques pour l’observation de la vie animale sauvage
Les FLIR Scout série TS sont des caméras thermiques robustes et portative, spécialement conçues pour l’observation de la vie sauvage et de la chasse. Les caméras thermiques n’ont besoin d’aucune sorte de lumière pour produire une image. Elles vous aident à voir clairement la nuit, dans pratiquement toutes les conditions atmosphériques.
De nombreux animaux deviennent sont actifs après le coucher du soleil. Une caméra thermique comme la série TS vous permet de surveiller leurs activités. La série TS vous aide à trouver les animaux dans l’obscurité totale, mais également en pleine journée.
Les caméras thermiques rendent visibles des différences de température extrêmement faibles. Elles créent une image claire à partir de ces différences de température. De plus, le contraste thermique est particulièrement difficile à masquer. Par conséquent, en plein jour, vous distinquez clairement les animaux cachés dans les arbres et la végétation. Leur camouflage naturel ne leur suffira plus pour vous échapper.
Les caméras thermiques sont largement utilisées par les documentalistes professionnels et les chasseurs, dans le monde entier. Jusqu’à présent, elles étaient très chères. Mais la série TS met l’imagerie thermique à la portée des passionnés de la vie animale sauvage et des chasseurs.
|
Cette fonction exclusive marque en rouge les zones les plus chaudes de l’image thermique. Il est ainsi extrêmement facile de repérer les animaux à l’écran. |
|
La série TS produit des images thermiques de 240 × 180 ou 320 × 240 pixels, où les plus petits détails sont visibles. Grâce à leur logiciel perfectionné, les caméras produisent une excellente image sans nécessiter de réglages de la part de l’utilisateur. |
|
La série TS existe en deux versions, Basic et Pro. La Pro comporte des fonctions utiles comme l’enregistrement de photographies et de vidéos, qui peuvent ensuite être insérées dans votre collection personnelle d’images. |
|
La série TS possède un champ de vision de 24°. Elle offre à la fois une longue portée et une bonne évaluation de la situation. Par exemple, il est possible de repérer un cerf à 450 m dans l’obscurité totale. Dans les situations où il faut |
|
La série TS est livrée en standard avec un connecteur Hot Shoe. Cela permet de la monter sur trépied, mais elle comporte aussi une entrée d’alimentation et une prise de sortie vidéo. Vous pouvez donc positionner la caméra, puis suivre ce qui se passe sur un grand écran, caché dans un endroit différent. L’œilleton évite de laisser sortir la lumière par le viseur, ce qui pourrait alerter les animaux ou les autres cibles. |