Série FLIR BHS

 

Voir sans être vu

 


 

Les caméras d'imagerie thermique de la série BHS sont résistantes aux chocs. Elles produisent une image nette durant les nuits les plus sombres. Avec la série BHS, les professionnels de la sécurité et les forces de l'ordre peuvent voir les suspects dans l'obscurité totale, à travers la fumée et le feuillage clairsemé.


Les caméras de la série BHS sont bi-oculaires. En d'autres termes, elles fatiguent moins les yeux que les caméras monoculaires. L'utilisation d'un système bi-oculaire permet de mieux détecter les objets à peine visibles. Il vous est ainsi plus facile d'identifier de petits objets situés en arrière-plan. De plus, un dispositif bi-oculaire offre une meilleure prise en main pour observer un objet. Un avantage si vous regardez de petits objets éloignés.

 

640x480 kopie.png


320x240 kopie.png 

Le BHS-X est équipé d'un détecteur non refroidi à oxyde de vanadium. Ce dernier fournit une excellente capacité de détection longue portée avec une résolution native nette de 320 × 240 au niveau du viseur, et un zoom électronique numérique 2× dont le réglage par paliers permet d'atteindre une résolution de 160 × 120.
Basé sur le composant clé 640 × 480 de FLIR, le modèle BHS-XR offre une portée supérieure avec une résolution native nette et claire de 320 × 240 au niveau du viseur ET en mode zoom électronique numérique 2x, ainsi qu'un zoom électronique numérique supplémentaire 4× dont le réglage par paliers permet d'accéder à une résolution de 160 × 120. Les images haute résolution de 640 × 480 de la série BHS-XR sont également accessibles via la prise jack "aux video" située sur le sabot contact.


lenses 

La série BHS peut être commandée avec plusieurs objectifs. Les objectifs plus longs ont un champ de vision plus étroit et vous permettent de voir des cibles plus éloignées. Les objectifs sont interchangeables. Les objectifs spécifiques dont vous avez besoin pour votre application doivent être indiqués lors de la commande.
Les objectifs suivants sont disponibles :

  BHS-X:
320 x 240 pixels
BHS-XR:
640 x 480 pixels
Objectifs 35 mm 65 mm 100 mm 35 mm 65 mm 100 mm
Champ de vision 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3° 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°
Détecte une cible de la taille d'un homme à : 780 m 1.5 km 2.1 km 1.14 km 1.9 km 2.45 km

digital zoom 

Le modèle BHS-X est équipé d'un zoom numérique 2x. Le modèle BHS-XR dispose à la fois d'un zoom numérique 2x et 4x. Ceci vous permet d'observer une situation de plus près lorsque cela est nécessaire.


lightweight 

Avec un poids tout juste inférieur à 1000 grammes, piles incluses, les caméras de la série FLIR BHS sont compactes et extrêmement légères. Elles bénéficient de l'indice de protection IP67 et fonctionnent entre -20°C et +60°C.


ease of use 

Ergonomiques et simples d'utilisation, les caméras de la série BHS sont entièrement commandées à l'aide de cinq boutons situés sur le dessus de l'appareil.


covert 

La série BHS fonctionne de manière totalement silencieuse. L'oeilleton pare-lumière permet à l'opérateur de rester à couvert, dans l'obscurité totale.


one touch.png

Par simple pression sur un bouton, enregistrez une vidéo thermique sur une carte SD amovible.


sd card 

Les deux versions de la série BHS permettent de sauvegarder des images thermiques au format JPEG sur une carte SD amovible. Les images peuvent être utilisées comme preuve.

battery kopie.png 

Le compartiment à piles contient 4 piles rechargeables AA NiMH. 4 heures de fonctionnement ininterrompu. La série BHS peut également fonctionner avec des piles alcalines non rechargeables classiques du commerce, ou des piles AA au lithium-ion.

hot shoe

La série BHS est équipée en standard d'un sabot contact qui peut être facilement fixé sur la caméra. Il permet de charger la caméra et de la connecter à un écran vidéo externe lorsque la caméra est montée sur trépied.

 

 

 

Différentes versions disponibles

 

  BHS-X BHS-XR
Voir sans être vu Oui Oui
Voir à travers la poussière, le brouillard, la fumée et de légères précipitations Oui Oui
Sauvegarde des images et des vidéos Oui Oui
Qualité d'image 320 x 240 pixels 640 x 480 pixels
Zoom numérique 2x 2x, 4x