Caméras infrarouges pour véhicules
Le système PathFindIR de FLIR Systems est une caméra d’imagerie thermique qui réduit de manière significative les risques de la conduite de nuit. Il permet au conducteur de voir beaucoup plus loin qu’avec des phares conventionnels, avec une plus grande clarté. Le conducteur peut détecter et surveiller les piétons, les animaux et les objets sur la route ou à proximité ; il dispose de plus de temps pour réagir en cas de danger. PathFindIR aide à détecter et à reconnaître les risques potentiels dans l’obscurité totale et la fumée, sous la pluie et la neige. En tant que module, il peut être intégré dans des véhicules militaires ou adapté à des véhicules commerciaux pour une application après-vente en seconde monte.
Caméras infrarouges
|
||||||||
![]() |
||||||||
| FLIR PathFindIR |
||||||||