FLIR Série T Accessoires
Alimentation |
|
![]() |
Batterie [1196398] Batterie supplémentaire pour prolonger la durée des inspections sur le terrain. |
![]() |
Chargeur de batterie à deux emplacements, y compris alimentation avec plusieurs prises. [T197650] Ce chargeur de batterie à deux emplacements permet de charger les batteries des caméras FLIR Systems. |
![]() |
Kit pour branchement sur allume-cigare, 12 V continus, 1,2 m [1910490] Permet d’alimenter la caméra à partir de l’allume-cigare d’un véhicule. |
![]() |
Alimentation avec plusieurs prises [T910750] Alimentation combinée, avec plusieurs prises et un chargeur de batterie. Il est possible de charger la batterie, qu’elle soit dans la caméra ou non. |
| Pack de batterie [T197667] Pack complet, composé de trois produits standards : une batterie, un chargeur de batterie à deux emplacements, une alimentation avec multiprise et adaptateur pour allume-cigare. |
|
Enregistrement |
|
![]() |
Carte microSD avec adaptateurs [T910737] Capturez des images à tout moment avec votre caméra. Ces petites cartes faciles d’emploi peuvent contenir une grande quantité de données. |
![]() |
Adaptateur de carte SD pour port USB [1910475] Permet de transférer les images de la carte SD à un ordinateur. |
Divers |
|
![]() |
Boîtier rigide de transport [1196895] Valise de transport robuste et étanche en plastique. Maintient tous les éléments en toute sécurité. Elle peut être verrouillée avec des cadenas et possède une valve pour équilibrer la pression lors des transports aériens. |
![]() |
Lanière [1124544] Permet de porter la caméra autour du cou, pour la protéger des chutes. |
![]() |
Sacoche [1124545] Sacoche souple pour protéger la caméra. |
![]() |
Pare-soleil [1123970] Pare-soleil pliable pouvant être disposé sur l’écran LCD pour améliorer la visibilité des images. |
![]() |
Pince Ampèremétrique Extech EX845 [T910972] Peut être connecté à la caméra thermique par MeterLink™ |
![]() |
Thermohygromètre Extech MO297 [T910973] Peut être connecté à la caméra thermique par MeterLink™ |
Optiques |
|
![]() |
Objectif de 10 mm, champ de vision 45°, avec boîtier [1196960] Parfois, l’espace manque pour reculer d’un pas et pouvoir cadrer l’ensemble. Cette optique grand angle possède un champ de vision presque deux fois supérieur à celui de l’objectif 25° standard. Elle est parfaite pour les cibles larges ou de grande hauteur, telles que les panneaux électriques ou les machines à papier. |
![]() |
Objectif de 30 mm, champ de vision 15°, avec boîtier [1196961] Lorsque la cible est à une certaine distance, un téléobjectif peut être utile. L’optique de 15° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement de 2× par rapport à l’objectif standard. Elle est idéale pour les cibles de petite taille ou distantes, telles que les lignes électriques aériennes. |
![]() |
Objectif de 76 mm, champ de vision 6°, avec boîtier et support de montage [T197408] Si le grossissement doit être maximal, pensez à cette optique de 6°. Elle permet un grossissement de presque 3,5× par rapport à celui de l’objectif 25°, et convient parfaitement pour l’inspection de lignes électriques aériennes. À cause du poids de cette optique, l’usage d’un trépied est recommandé. |
![]() |
Objectif de 4 mm, champ de vision 90°, avec boîtier et support de montage [T197412] Parfois, l’espace manque pour reculer d’un pas et pouvoir cadrer l’ensemble. Cette optique grand angle possède un champ de vision presque quatre fois supérieur à celui de l’objectif 25° standard. Elle est parfaite pour les cibles larges ou de grande hauteur, telles que les panneaux électriques ou les machines à papier. |
|
Objectif 4x, avec boîtier [T197215] Cet objectif vous garantit un agrandissement de 4x. Il est l’accessoire idéal pour les applications telle que le développement qui comporte de petits composants électroniques
|
|
Objectif 2x, avec boîtier [T197214] Cet objectif vous garantit un agrandissement de 2x. Il est l’accessoire idéal pour les applications telle que le développement qui comporte de petits composants électroniques |
Câbles |
|
![]() |
Câble vidéo [1910582] Ce câble permet de transférer à un écran les images des caméras thermiques série T/B. |
![]() |
Câble USB Std-A <-> Mini-B [1910423] Câble USB de raccordement de la caméra à un ordinateur, via le protocole USB. |
Extension de la plage de mesure |
|
|
Option hautes températures jusqu’à +1.200 °C [T197000] Pour mesurer des températures atteignant +1.200 °C avec la caméra. |
|
Combinés micro-écouteur |
|
![]() |
Combiné micro-écouteur Bluetooth [T197771] Combiné microphone-écouteur Bluetooth®, pour une communication sans fil avec la caméra thermique. |
|
Micro-écouteur intégré [1910489] Combiné standard avec fiche de 3,5 mm, microphone inclus.
|
![]() |
Micro adaptateur USB Bluetooth® [T951235] Micro adaptateur USB Bluetooth®, pour une communication sans fil entre la caméra thermique et le matériel Bluetooth® externe. |
|
Adaptateur USB pour connexion Wifi [T951387] Adaptateur USB pour connexion Wifi entre la camera thermique et un dispositif externe |