FLIR série PS



La nouvelle caméra thermique FLIR série PS permet à tous les amateurs de plein air de voir clair dans l'obscurité totale. Elle a de nombreuses applications. En randonnée, lors de l'observation des animaux, en camping, la nuit noire ne vous arrête plus.

De nombreux animaux sont actifs après le coucher du soleil. Une caméra thermique comme la série PS vous permet de surveiller leurs activités. La série PS vous aide à trouver les animaux dans l'obscurité totale, mais aussi dans la journée.

 

Extrêmement économique

Les caméras série PS sont extrêmement économiques. À présent, tout le monde peut accéder à la vision thermique nocturne. Le prix n’est plus un obstacle. Il n'est plus nécessaire de s'accommoder d'une technologie moins efficace pour voir la nuit.

 

 

D'excellentes images thermiques

La FLIR série PS est dotée d'un détecteur microbolomètre non refroidi, sans maintenance. Elle produit d'excellentes images thermiques de nuit comme de jour, en toute situation.

Celles de la FLIR PS-32 comportent 320 × 240 pixels. Si cette résolution n’est pas nécessaire, l’utilisateur peut choisir la PS-24 dont les images thermiques comptent 240 × 180 pixels. Tous les modèles possèdent un logiciel perfectionné qui produit une excellente image sans nécessiter de réglages de la part de l'utilisateur.

 

 

Éclairage par LED

La FLIR série PS comporte des LED d'éclairage sur sa face avant. Elles permettent d'éclairer une cible à courte distance.

 

 

Grande autonomie

La FLIR série PS est livrée avec des batteries Li-ion de grande durée de vie. Son autonomie se situe généralement entre 5 et 7 heures.


Une grande portée

La FLIR PS-32 peut détecter une personne à 450 m de distance. Elle comporte un zoom numérique 2× vous permettant d'examiner la situation de plus près lorsque c'est nécessaire.


* Price excl. VAT, excl. import duties, EXW Santa Barbara, CA, USA


Plusieurs versions disponibles


  PS-24 PS-32
Voir sans être vu
Voir dans l'obscurité totale, à travers la brume, la fumée et le crachin
Gel de l'affichage Non
Qualité d'image 240 x 180 pixels 320 x 240 pixels
Zoom numérique Non 2x