FLIR série PS

Spécifications particulières au modèle

  PS-24 PS-32
Type de détecteur Microbolomètre VOx 240 × 180 Microbolomètre VOx 320 × 240
Gel de l'affichage Oui Non
Zoom électronique numérique Non

 

Spécifications générales

MODËLE
Distance focale 19 mm
Champ de vision (H × L) 24° × 18°
Longueurs d'onde 7,5 à 13,5 µm
Sortie du mode veille En moins de 5 secondes
Focalisation Automatique
Réglage dioptrique +2
Port USB Mises à jour logicielles / Chargement des batteries
Éclairage Par LED
 
PRESENTATION DE L'IMAGE
Viseur intégré Écran LCD couleur
Polarité / Palettes de détection White Hot (blanc=chaud) ; Black Hot (noir=chaud) ; InstAlert™
Sortie vidéo Vidéo composite NTSC ; fréquence d'image 9 Hz
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids (avec batterie) 340 g
Dimensions (L × P × H) 172 × 59 × 62 mm
Utilisation fixe Montage sur trépied standard
Garantie standard 2 ans
 
ALIMENTATION
Type de batterie Li-ion, interne à la caméra
Rechargement de la batterie Câble USB pour chargement en caméra ; chargeur en option
Autonomie de la batterie (en fonction) 5 à 7 heures (nominale)
 
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Indice de protection IP67
Températures de fonctionnement De –20 °C à 50 °C
Contenu de la livraison Caméra thermique de vision nocturne, dragonne, câble USB, CD du produit