FLIR A615 Accessoires
Optiques |
|
Objectif de 88,9 mm, champ de vision 7°, avec boîtier [T198165]
|
|
![]() |
Objectif de 41,3 mm, champ de vision 15°, avec boîtier [T197914]
|
![]() |
Objectif de 24,6 mm, champ de vision 25°, avec boîtier [T197922]
|
![]() |
Objectif de 13,1 mm, champ de vision 45°, avec boîtier [T197915]
|
![]() |
Objectifs de 32mm (s’adaptent aux objectifs 25°), avec boitier incorporé [T198059]
|
![]() |
Objectifs de 64mm (s’adaptent aux objectifs 25°), avec boitier incorporé [T198060]
|
Alimentation |
|
![]() |
Alimentation [1910585] Alimentation utilisée pour charger la caméra. |
![]() |
Cordon d’alimentation UE [1910400] Cordon d’alimentation avec fiches pour l’UE. |
![]() |
Cordon d’alimentation US [1910401] Cordon d’alimentation avec fiches pour les États-Unis. |
![]() |
Cordon d’alimentation UK [1910402] Cordon d’alimentation avec fiches pour le Royaume-Uni. |
![]() |
Câble Ethernet CAT-6 de 2 m [T951004] Ce câble relie la caméra infrarouge à Ethernet. |
![]() |
Câble d’alimentation spiralé [1910586] Ce câble est utilisé avec une alimentation séparée (différente de celle livrée avec la caméra). |
![]() |
Câble USB [1910423] Câble USB de raccordement de la caméra à un ordinateur, via le protocole USB. |
![]() |
Boîtier rigide de transport [1196940] Valise de transport robuste et étanche en plastique. Maintient tous les éléments en toute sécurité. |
![]() |
Boîte de livraison [1196962] Boîte de livraison en carton avec poignée en plastique. Maintient bien tous les éléments. |