Communiqué de presse

 


FLIR Systems lance la nouvelle version FLIR E30

Intégration d'un appareil photo et extension de la gamme de températures

Après le succès de la FLIR série E, présentée en 2011, FLIR Systems lance une version améliorée du modèle d'entrée de cette série : la FLIR E30.

 

Un appareil photo pour le visible

La nouvelle FLIR E30 est maintenant dotée d'un appareil photo pour les images visibles. Une telle image est souvent utile pour comprendre l'image thermique. Elle montre clairement l'emplacement du problème aux opérateurs chargées de le résoudre.

 

L'appareil photo produit des images de 2 mégapixels.

 

Une pression sur une seule touche permet d'enregistrer simultanément l'image thermique et l'image visible. À l'avant de la caméra, des LED d'éclairage garantissent une bonne qualité des images visibles, même lorsqu'il fait sombre. Comme toutes les caméras FLIR de la série E, la FLIR E30 comporte un pointeur laser qui aide l'opérateur à indiquer sur la cible physique l'emplacement du point chaud de l'image thermique.

 

Une gamme de températures plus étendue

La FLIR E30 comporte un détecteur microbolomètre à l'oxyde de vanadium, non refroidi, à la pointe de la technologie, qui produit d'excellentes images thermiques de 160 × 120 pixels. Les différences de température d'à peine 0,1 °C deviennent clairement visibles.

 

La nouvelle FLIR E30 peut mesurer les températures entre –20 °C et +350 °C.

 

Résistante et facile d'emploi

La FLIR E30 est robuste, pour pouvoir être utilisée quotidiennement dans les environnements les plus difficiles. Ses composants internes sont bien protégés (indice de protection IP54). Faciles d'emploi, toutes ses touches de commande sont à portée de vos doigts. Le grand écran LCD de 3,5 pouces affiche les images thermiques et permet d'accéder à toutes les fonctions de la caméra.

 

FLIR Tools inclus

Chaque caméra thermique FLIR de la série E est livrée avec le logiciel FLIR Tools. Ce logiciel permet de transférer directement les images thermiques de la caméra vers un ordinateur, en vue d'établir un rapport et une analyse simple des relevés.

 

Les principales fonctions de FLIR Tools sont :

 

  • Importer des images de la caméra thermique vers un ordinateur
  • Disposer, déplacer et redimensionner les outils de mesure sur n'importe quelle image thermique
  • Créer des fichiers PDF de certaines images
  • Ajouter en-tête, des pieds de page et des logos à vos rapports
  • Appliquer des filtres lors de la recherche d'images

Les utilisateurs désirant créer des rapports plus élaborés peuvent utiliser le logiciel FLIR Reporter compatible avec les nouvelles versions FLIR de série E.

 

Garantie

FLIR Systems apporte une garantie de deux ans sur toutes les caméras thermiques portables destinées aux applications industrielles ou aux applications du bâtiment et dotées d'un détecteur microbolomètre non refroidi. Le microbolomètre non refroidi lui-même est couvert par une garantie de dix ans. En cas de problème pendant cette période, FLIR Systems remplacera gratuitement le détecteur ou même, selon le cas, toute la caméra thermique. Pour bénéficier de cette garantie, le propriétaire de la caméra thermique FLIR doit enregistrer son produit sur le site web de FLIR. Il doit effectuer cet enregistrement dans les 30 jours suivant son achat.

 

À Propos de l'Imagerie Thermique

L'imagerie thermique est l'utilisation de caméras dotées de capteurs spéciaux qui "voient" l'énergie thermique émise par les objets. L'énergie thermique, ou infrarouge, est une lumière invisible à l'œil humain car sa longueur d'onde est plus élevée que celles qu'il perçoit. C'est la partie du spectre électromagnétique que nous ressentons sous forme de chaleur. L'infrarouge nous permet de voir ce que nos yeux ne voient pas. Les caméras thermiques produisent des images de ce rayonnement infrarouge invisible correspondant à la chaleur. L'imagerie thermique produit une image claire des différences de température entre les objets. C'est un excellent outil pour les applications industrielles, l'inspection des bâtiments, la recherche & développement et les applications d'automatisation. Elle permet de voir dans l'obscurité totale, dans la nuit la plus noire, à travers la brume, à grande distance, à travers la fumée. Elle est aussi utilisée pour la sécurité et la surveillance, dans le secteur maritime, dans l'automobile, pour la lutte contre les incendies et dans de nombreuses autres applications.

 

À Propos de FLIR Systems

FLIR Systems est le premier concepteur et fabricant mondial des caméras thermiques destinées à une grande variété d'applications. Elle bénéficie de plus de 50 ans d'expérience. Ses caméras thermiques actuellement utilisées dans le monde se chiffrent par milliers, dans le domaine industriel, l'inspection des bâtiments, la recherche & développement, la sécurité et la surveillance, le secteur maritime, l'automobile et d'autres applications de vision nocturne. FLIR Systems possède huit usines de fabrication, situées aux États-Unis (à Portland, Boston, Santa Barbara et Bozeman), en Suède (à Stockholm), en Estonie (à Talinn) et en France (près de Paris). Elle tient des bureaux en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Brésil, en Chine, en Corée, aux Émirats arabes unis, en Espagne, aux États-Unis, en France, à Hong Kong, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Russie. Elle compte plus de 3.200 spécialistes de l’infrarouge, et sa présence sur le marché international est assurée par un réseau de distributeurs pour la vente et l’assistance locales.

 

Visitez www.flir.com pour en savoir plus sur FLIR Systems et nos produits.

 

FLIR Commercial Systems B.V.

Marieke Kers

Responsable des relations publiques et de la promotion en EMEA

Charles Petitweg 21

4847 NW Breda

Pays-Bas

Téléphone : +31 (0) 765 79 41 94

Fax : +31 (0) 765 79 41 99

E-mail : flir@flir.com