|
Résolution de 320 × 240 pixels
La série T400 produit des images thermiques de 320 × 240 pixels.
|

|
Sensibilité de la caméra
La FLIR série T400 possède une sensibilité thermique inférieure à 45 mK.
|

|
Des images visibles d'une grande qualité
Tous les modèles de la FLIR série T400 comportent une caméra numérique de 3,1 mégapixels. Cela facilite et accélère l'observation et l'inspection.
|

|
Plage de mesures
Selon le modèle, la série T400 peut mesurer des températures entre –20 °C et +1.200 °C.
|

|
Objectifs infrarouges interchangeables
La série T400 comporte un objectif standard de 25°, et des objectifs optionnels de 6°, 15°, 45° et 90°.
|
 |
Interfaces souples
La série T400 est équipée de sorties vidéo et USB standards, ainsi que d'une carte SD amovible.
|
 |
Vidéo MPEG-4
Création de fichiers vidéos MPEG-4 avec des images visibles et infrarouges non radiométriques.
|
 |
Fonction Fusion
Cette fonction combine les images visibles et infrarouges pour en faciliter l'analyse.
|
 |
Alarmes sonores et visibles liées aux températures
La surveillance des températures est plus facile et plus rapide.
|
 |
Image dans l'image
Superposition de l'image infrarouge sur l'image visible. Modification de son échelle, de sa position et de ses dimensions, selon le modèle de caméra.
|
 |
Annotations vocales et textuelles
Création de commentaires textuels choisis dans une liste ou saisis au moyen de l'écran tactile. Des commentaires vocaux peuvent être enregistrés grâce à un micro-écouteur intégré.
|
 |
Annotations croquis
L'écran tactile peut être utilisé comme un bloc-notes pour réaliser des croquis.
|
 |
Croquis sur l'image
Indiquez le problème directement sur l'image thermique.
|
 |
Flux enregistrement radiométriques IR
Flux enregistrement radiométriques IR 16bit. visible sir PC(via USB) grâce à un logiciel FLIR
|
 |
Enregistrement des images
FLIR Systems utilise un format de l'image JPEG radiométrique, qui permet un traitement postérieur et la rédaction des rapports au moyen d'un logiciel FLIR basé sur Microsoft Word®.
|
 |
Écran tactile
L'écran LCD tactile de 3,5 pouces et le stylet apportent une interactivité et un confort inédits.
|
 |
Outils de mesure
Points de mesure, marquage automatique des points chauds/froids, isothermes, calcul de ∆T, selon le modèle de caméra.
|
 |
Trasfert des images vers un dispositif externe-USB
Transfert des images et des rapports directement de la caméra thermique vers une clé USB.
|

|
Instant reports
Crée instantanément des rapports dans la caméra, faciles à transférer vers un dispositif externe USB.
|
 |
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)*
Cette fonction novatrice produit des images plus détaillées que jamais.
|
 |
WiFi
Connexion Wi-Fi à un Smartphone ou à une tablette électronique, via l'application FLIR Tools Mobile (Apple iOS et Android), pour traiter et partager les résultats et pour commander la caméra à distance.
|
| |
|
| |
* Les fonctions varient selon le modèle de la caméra, merci de vérifier les spécifications techniques de chaque modèle. |