Communiqué de presse
FLIR Systems lance la FLIR série T400bx
Ergonomie, performances et communication
FLIR Systems veut faire de l’imagerie thermique une technologie toujours plus attractive soit pour les utilisateurs expérimentés que pour les débutants.
C'est pourquoi FLIR Systems lance la nouvelle FLIR série T400bx.
Les utilisateurs des caméras thermiques expérimentés, comme les prestataires de services et les professionnels de l’inspection des bâtiments, ont besoin d'une caméra avec des fonctions bien spécifiques. Afin de mieux faire leur travail, il est indispensable pour eux d'avoir une caméra thermique dotée: des systèmes ergonomiques qu’ils peuvent utiliser plusieurs heures par jour, des caméras capables de produire des images de très bonne qualité,et possédant toutes les fonctionnalités nécessaires pouvant les aider à gagner du temps. La série T400bx est une caméra réellement agréable à utiliser, elle est également la caméra idéale pour ceux qui font leurs premiers pas dans la thermographie.
Plus précisément dans le secteur du bâtiment, une boussole a été intégrée dans la FLIR T440bx. Ainsi, les inspecteurs du bâtiment peuvent voir les points cardinaux et comprendre comment est orienté le mur qu'ils observent. Cette information peut être importante lors des inspections.
Excellente ergonomie et bonnes performances
La nouvelle FLIR série T400bx est conçue pour l'utilisateur qui recherche des une caméra thermique ayant un rapport qualité-prix raisonnable, la FLIR T400 est dotées des performances très élevées à un prix modéré. Son ergonomie est excellente ; ses images thermiques de haute qualité comportent 320 × 240 pixels. Son objectif inclinable permet de mesurer et de prendre des images des objets sous tous les angles, en restant dans une position de travail confortable.
Plusieurs versions disponibles
La FLIR série T400bx existe en deux versions différentes : FLIR T420bx et FLIR T440bx.
FLIR T420bx |
FLIR T440bx |
Gamme de température : De –20 °C à +350 °C |
Gamme de température : De –20 °C à +650 °C |
Zoom numérique 4× |
Zoom numérique 8× |
MSX |
|
Croquis sur l’image IR/visible |
|
Profil dynamique sur droite |
|
Boussole |
|
Préréglage des mesures |
Imagerie dynamique multispectrale et d'autres nouvelles fonctions novatrices
La caméra haut de gamme FLIR T440bx est dotée de la fonction novatrice "imagerie dynamique multispectrale" (MSX), qui produit des images extrêmement détaillées. La MSX améliore la texture de l'image thermique. Cette nouvelle fonction permet de détecter un plus grand nombre d'anomalies, d'effectuer des analyses plus détaillées et de tirer des conclusions en une fraction de seconde.
Vous pouvez marquer les objets, sur l'image thermique et l'image visible, en les annotant directement sur l'écran tactile de la FLIR T440bx. Vous pouvez créer un "rapport instantané" de l'inspection (incluant des croquis ou des commentaires textuels) directement dans la FLIR T440bx. Un bouton programmable facilite l'accès à vos fonctions préférées.
La FLIR T440bx est dotée d'une boussole. La direction vers laquelle la caméra est dirigée est automatiquement indiquée sur chaque image. Cette fonction améliore encore l'efficacité et l'exactitude de la détection des éventuelles anomalies et des rapports d'inspection.
Communication sans fil
Le Wi-Fi intégré permet de connecter des Smartphones ou des tablettes électroniques pour transférer les images ou commander la caméra, sans fil. La fonction Meterlink™ (utilisant Bluetooth) permet de transférer à l'image thermique les relevés d'un instrument de mesure externe.
FLIR Tools inclus
Chaque caméra thermique FLIR série T400 est livrée avec FLIR Tools. Ce logiciel permet de transférer directement les images thermiques de la caméra vers un ordinateur, en vue d'établir un rapport et une analyse simple des relevés.
Les principales fonctions de FLIR Tools sont :
- Importer des images de la caméra thermique vers l'ordinateur
- Disposer, déplacer et redimensionner des outils de mesure sur n'importe quelle image thermique
- Créer des fichiers PDF avec certaines images
- Ajouter des titres, des pieds de page et des logos aux rapports
- Appliquer des filtres lors de la recherche des images
Les utilisateurs qui ont besoin de créer des rapports plus élaborés peuvent choisir le logiciel FLIR Reporter, qui est également compatible avec la nouvelle FLIR série T400bx.
compatible with the new FLIR T400bx-Series.
À propos de l'imagerie thermique
L'imagerie thermique est l'utilisation de caméras dotées de capteurs spéciaux qui "voient" l'énergie thermique émise par les objets. L'énergie thermique, ou infrarouge, est une lumière invisible pour l'œil humain car sa longueur d'onde est plus élevée que celle que l’œil perçoit. C'est la partie du spectre électromagnétique que nous ressentons sous forme de chaleur. L'infrarouge nous permet de voir ce que nos yeux ne voient pas. Les caméras thermiques produisent des images de ce rayonnement infrarouge invisible correspondant à la chaleur. L'imagerie thermique produit une image claire des différences de température entre les objets. C'est un excellent outil pour les applications industrielles, l'inspection des bâtiments, la recherche & développement et les applications d'automatisation. Elle permet de voir dans l'obscurité totale, dans la nuit la plus noire, à travers la brume, à grande distance, à travers la fumée. Elle est aussi utilisée pour la sécurité et la surveillance, dans le secteur maritime, dans l'automobile, pour la lutte contre les incendies et dans de nombreuses autres applications.
À propos de FLIR Systems
FLIR Systems est le premier concepteur et fabricant au monde pour les caméras thermiques destinées à une grande variété d'applications. Elle bénéficie de plus de 50 ans d'expérience. Ses caméras thermiques actuellement utilisées dans le monde se chiffrent par milliers, dans la maintenance industrielle, l'inspection des bâtiments, la recherche & développement, la sécurité et la surveillance, le secteur maritime, l'automobile et d'autres applications de vision nocturne. FLIR Systems possède sept usines de fabrication, situées aux États-Unis (à Portland, Boston, Santa Barbara et Bozeman), en Suède (à Stockholm), en Estonie (à Talinn) et en France (près de Paris). Elle tient des bureaux en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Brésil, en Chine, en Corée, aux Émirats arabes unis, en Espagne, aux États-Unis, en France, à Hong Kong, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Russie. Elle compte plus de 3.200 spécialistes de l’infrarouge, et sa présence sur le marché international est assurée par un réseau de distributeurs pour la vente et l’assistance locales.
Visitez www.flir.com pour en savoir plus sur FLIR Systems et nos produits.
FLIR Commercial Systems B.V.
Marieke Kers
Responsable des relations publiques et de la promotion en EMEA
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
Pays-Bas
Téléphone : +31 (0) 765 79 41 94
Fax : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com