FLIR A65 / A35 / A15 / A5

Les caméras thermiques sont utilisées dans le monde entier pour surveiller des processus continus, dans divers secteurs. L'imagerie thermique collecte facilement des informations relatives à la qualité des produits et/ou à l'efficacité de la production, alors que c'est difficile ou impossible avec les moyens traditionnels comme les thermocouples ou les caméras travaillant en lumière visible.

La FLIR série Axx est la solution idéale pour bénéficier des avantages de l'imagerie thermique lorsqu'il n'est pas nécessaire de mesurer les températures exactes. Ses caractéristiques et ses fonctions en font un choix naturel pour toute personne qui utilise des logiciels pour résoudre des problèmes.

affordable   Extrêmement économique
La FLIR A5 est proposée à un prix extrêmement modéré. C'est l'outil idéal pour mettre l'imagerie thermique au service de l'automatisation ou de la vision industrielle.
   
lightweight  Extrêmement compacte
Tous les modèles sont extrêmement compacts. Ils sont faciles à intégrer aux applications de vision industrielle.
   
640x512 
Choix de la qualité d’image
La FLIR A65 produit des images de 640 × 512 pixels. Lorsque l'application ne nécessite pas une telle qualité d'image, l'utilisateur peut choisir la FLIR A35, dont les images thermiques comptent 320 × 256 pixels, ou la FLIR A15, qui produit 160 × 128 pixels, ou la FLIR A5, qui produit 80 × 64 pixels.
   
Gige 
Compatibilité avec la norme GigE Vision™
GigE Vision est une nouvelle norme d'interface de caméra reposant sur le protocole de communication Gigabit Ethernet. C'est la première norme permettant le transfert rapide d'images par des câbles standards à bas coût, même sur des longues distances. Elle permet d'utiliser ensemble du matériel et des logiciels de constructeurs différents, via des connexions GigE.
   
genicam  Compatibilité avec le protocole GenICam™
GenICam a pour vocation d'être une interface de programmation générique pour tout type de caméras. Quelles que soient les caractéristiques de la caméra et la technologie de son interface (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM, etc.), l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface) est toujours la même. Le protocole GenICam permet aussi d'utiliser des logiciels tiers avec la caméra. Grâce à lui, l'utilisation de la FLIR Axx avec des packages logiciels comme IMAQ Vision et Halcon est plug and play.
   
power over ethernet  Fonction PoE (Power over Ethernet)
Communication et alimentation électrique par un seul câble.
   
Sync  Synchronisation
Il est possible de configurer une caméra en tant que maître, et de définir les autres comme des esclaves pour des applications nécessitant plusieurs caméras : objets de grandes dimensions, stéréoscopie.
   
Interfaces.png  GPIO (entrée/sortie d'usage général)
Une sortie pouvant être utilisée pour commander un autre équipement, une entrée pour lire l'état de cet autre équipement.
   
accurate non temp measurement  Large gamme de température
La FLIR série Axx visualise les températures entre –40 °C et +550 °C.
   
high sens generic.png  Haute sensibilité, < 50 mK
Inférieure à 50 mK, la sensibilité thermique permet de capturer les plus petits détails et les différences de températures les plus infimes.

Modèles disponibles

  FLIR A65 FLIR A35 FLIR A15 FLIR A5
Résolution 640 x 512 pixels 320 x 256 pixels 160 x 128 pixels 80 x 64 pixels
Objectifs disponibles Distance focale 13 mm
Distance focale 25 mm
Distance focale 9 mm
Distance focale 19 mm
Distance focale 9 mm
Distance focale 19 mm
Distance focale 5 mm
Distance focale 9 mm