FLIR A315 f

Automatisation : raccourcissez vos cycles de conception avec l'infrarouge

IP66

FLIR A315 f
Le FLIR A315 est disponible dans un boîtier étanche. Ses caractéristiques supérieures à celles des modèles IP66 FLIR A315 n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la caméra. Il est idéal lorsque la caméra doit être installée dans des environnements poussiéreux ou humides. Ce boîtier est disponible pour les caméras équipées d'un objectif ouvrant à 25°, 45° ou 90°.

Les utilisateurs désireux d'intégrer eux-mêmes la caméra dans le boîtier, ou qui possèdent déjà un FLIR A315 nécessitant une protection supplémentaire contre la poussière et l'eau, peuvent le commander séparément.

gige
Compatibilité avec la norme GigE Vision™
Pour la première fois dans ce secteur. GigE Vision est une nouvelle norme d'interface de caméra reposant sur le protocole de communication Gigabit Ethernet. C'est la première norme permettant le transfert rapide d'images par des câbles standards à bas coût, même sur des longues distances. Elle permet d'utiliser ensemble du matériel et des logiciels de constructeurs différents, via des connexions GigE.
genicam
Compatibilité avec le protocole GenICam™
Pour la première fois dans ce secteur. GenICam a pour vocation d'être une interface de programmation générique pour toutes sortes de caméras. Quelles que soient les caractéristiques de la caméra et la technologie de son interface (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM, etc.), l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface) est toujours la même. Le protocole GenICam permet aussi d'utiliser des logiciels tiers avec la caméra.

640x480 640 × 480 pixels (uniquement pour la FLIR A615)
La FLIR A615 possède un détecteur de 640 × 480 pixels, qui permet une plus grande exactitude et montre un plus grand nombre de détails, à plus longue distance.
high speed windw.png Fenêtrage infrarouge à grande vitesse (uniquement pour la FLIR A615)
La FLIR A615 possède une fonction optionnelle de fenêtrage infrarouge à grande vitesse.
Image Flow Commande du flux d'images
Le flux d'images peut être commandé par un signal externe.
<45 mK Haute sensibilité, < 50 mK
Inférieure à 50 mK, la sensibilité thermique permet de capturer les plus petits détails et les différences de températures les plus infimes.
gigabit.png Connexion Gigabit Ethernet intégrée
Flux d'images 16 bits vers un ordinateur, en temps réel.
lens 25 Objectifs (uniquement pour la FLIR A315)
Objectif intégré de 25°, avec une focalisation et un autofocus motorisés. Optiques en option.