FLIR A300 f / FLIR A310 f /
FLIR A310 pt
Sécurité : L'œil infrarouge toujours ouvert
| FLIR A300f / A310f Le FLIR A300f/A310f est disponible dans un boîtier étanche. Avec des caractéristiques supérieures à l'IP66, le FLIR A300f/A310f n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la caméra. Il est idéal lorsque la caméra doit être installée dans des environnements poussiéreux ou humides. Ce boîtier est disponible pour les caméras A300/A310 équipées d'objectifs de 25°, 45° ou 90°. Les utilisateurs désireux d'intégrer eux-mêmes la caméra dans le boîtier, ou qui possèdent déjà une FLIR A300 ou A310 nécessitant une protection supplémentaire contre la poussière et l'eau, peuvent le commander séparément. |
|
Options pour boîtiers FLIR A300/A310
|
|
| Fonctions intégrées d'analyse approfondie (uniquement pour la FLIR A310) Mesure en un point, sur une zone, et fonctions différence de température. |
|
| |
|
| Alarmes intégrées (uniquement pour la FLIR A310) Déclenchée par les analyses, la température interne ou une entrée numérique. |
|
| |
|
| Conformité Ethernet/IP et Modbus TCP (uniquement pour la FLIR A310) Partage aisé des résultats d'alarme et d'analyse avec les automates programmables. |
|
| |
|
| Messagerie (uniquement pour la FLIR A310) La caméra envoie automatiquement un e-mail avec les résultats d'analyse, les images IR et plus encore, aux heures prévues ou sur alarme. Distribution autonome des fichiers et des e-mails, comme un client FTP ou SMTP. |
|
| |
|
| Masquage des images (uniquement pour la FLIR A310) Indiquez la partie intéressante de l'image pour votre analyse. |
|
| |
|
| Flux de vidéos MPEG-4 Sortie Ethernet de flux vidéos MPEG4, pour affichage en direct sur un ordinateur d'images de 640 x 480 pixels, jusqu'à 30 Hz, selon le système. |
|
| |
|
| Fonction PoE (Power over Ethernet) Communication et alimentation électrique par un seul câble. |
|
| |
|
| Entrées/sorties numériques (uniquement pour la FLIR A310) Pour les alarmes et la commande de matériel externe. |
|
| |
|
| Logiciel de surveillance par IR Logiciel mis au point en interne, pouvant gérer jusqu'à neuf caméras simultanément. |
|
| |
|
| Sortie vidéo Sortie vidéo composite, compatible PAL et NTSC. |
|
| |
|
| Objectif Objectif intégré de 25°, avec une focalisation et un autofocus motorisés. Optiques en option. |
|
| |
|
| Haute sensibilité, < 50 mK Inférieure à 50 mK, la sensibilité thermique permet de capturer les plus petits détails et les différences de températures les plus infimes. |
|
| |
|
| Télécommande Commande à distance de la caméra, par Internet et le protocole TCP/IP. |
|
| |
|
| Images 16 bits Les images 16 bits sont transférées à un ordinateur pour être analysées. |
|
| |
|
| Connexion Ethernet 100 Mo intégrée Ethernet 100 Mo. |