FLIR P660


Une caméra série P est l'instrument idéal pour ceux qui connaissent les avantages de la thermographie infrarouge, et dont le travail dépend d'une caméra thermique. Que vous soyez un consultant en thermographie ou un professionnel du PDM dans la production d'énergie, dans la fabrication, les caméras infrarouges FLIR série P vous aident à repérer les anomalies invisibles à l'œil nu.

 

640x480 

Résolution de 640 x 480 pixels
La série P possède un détecteur de haute résolution, de 640 x 480 pixels, qui permet une plus grande exactitude et montre un plus grand nombre de détails, à plus longue distance.

2% accuracy

Haute sensibilité
Inférieure à 30 mK, elle permet de capturer les plus petits détails et les différences de températures les plus infimes.

Image Quality 

Des images visibles d'une grande qualité
Un appareil photo de 3,2 mégapixels crée des images visibles de belle qualité, quelles que soient les conditions.

Contrast Optimizer

Optimiseur de contraste
Optimisation automatique de la luminosité et du contraste, pour faciliter l'analyse thermique des objets inspectés.

Panorama

Composition de panorama
Prenez une série d'images et combinez-les automatiquement en une grande image au moyen des logiciels FLIR Reporter et FLIR BuildIR.


GPS

GPS intégré
Un GPS permet de géoréférencer les images infrarouges pour connaître leur emplacement géographique

Laser locator

Pointeur laser
Vous aide à associer le point chaud ou froid, sur l'image IR, à une cible physique sur le terrain.

Meterlink.png

MeterLink™
La technologie MeterLink de FLIR simplifie l'inspection des installations électriques et des bâtiments en transférant vers la caméra infrarouge, par Bluetooth®, des données acquises par une pince ampèremétrique ou un hygromètre multifonction et psychromètre Extech. Cette technologie permet de gagner du temps et élimine le risque de relevés erronés.

interchange lens.png

Interfaces souples
Accédez facilement aux connecteurs vidéo composite, USB et FireWire et branchez la caméra directement sur secteur pour recharger sa batterie.

MPEG4

Vidéo MPEG-4
Création de fichiers vidéos MPEG-4 avec des images visibles et infrarouges non radiométriques.

thermal fusion

Fonction Fusion de FLIR
Cette fonction combine les images visibles et infrarouges pour en faciliter l'analyse.

PiP

Image dans l'image
Superposition de l'image infrarouge sur l'image visible. Positionnable et redimensionnable.

radiometric JPEG Format JPEG radiométrique
FLIR Systems utilise un format d'image JPEG radiométrique non propriétaire, qui permet un post-traitement et la rédaction de rapports au moyen d'un logiciel FLIR basé sur Microsoft Word®.

Text/Voice Annotations

Annotations textuelles et vocales
Des commentaires textuels peuvent être chargés en caméra au moyen d'une interface IrDA sans fil. Des commentaires vocaux peuvent être enregistrés au moyen d'un combiné micro-écouteur.

Focus

Focalisation automatique et manuelle, zoom numérique
Modes de focalisation : automatique pour image unique, automatique continue, sur emplacement pointé par le laser (modèles 660), manuelle.

viewfinder

Viseur inclinable
Le viseur de haute résolution est inclinable et peut être adapté à chaque utilisateur. Il est idéal pour une utilisation en extérieur ou pour se passer de l'écran LCD.

LCD Screen

Grand écran LCD
Un grand écran LCD repliable de 5,6 pouces vous permet de voir les plus petits détails et d'infimes différences de température.

multi-angle handle

Poignée orientable avec boutons d'accès direct aux fonctions
Une poignée de commande orientable vous permet d'utiliser la caméra dans la position la plus confortable. Les boutons et le joystick qui commandent la caméra sont intégrés à cette poignée pour être toujours à portée de vos doigts.

direct access

Boutons d'accès direct programmables
Pour une plus grande souplesse, l'utilisateur peut accéder directement à ses fonctions préférées au moyen de boutons situés sur le dessus de la caméra.

wifi Wifi
Transfert les images vers des périphériques externes, tels que smartphones, tablet PC etc…