FLIR T250/T335

 

Les caméras thermiques portables FLIR de la série T apportent une ergonomie, une légèreté et une facilité d'emploi sans équivalent. Le maître-mot est l'utilisabilité : nos ingénieurs ont pris en compte l'avis des utilisateurs en termes de confort et de clarté pour implémenter des caractéristiques complètes et innovantes. De plus, la série T a été mise au point spécialement pour les environnements industriels.

 

320x240

Résolution jusqu'à 320 × 240 pixels
La résolution des images thermiques de la série T va de 240 × 180 pixels à 320 × 240 pixels.

<45 mK

Sensibilité de la caméra
La sensibilité thermique de la FLIR série T va de 80 mK à moins de 50 mK.

Image Quality

Des images visibles d'une grande qualité
Tous les modèles de la FLIR série T comportent une caméra numérique de 3,1 mégapixels. Cela facilite et accélère l'observation et l'inspection.

High Sensitivity

Plage de mesures
Selon le modèle, la série T peut mesurer des températures entre –20 °C et +1.200 °C.

interchangeable lenses 

Objectifs infrarouges interchangeables
La série T comporte un objectif standard de 25°, et des objectifs optionnels de 6°, 15°, 45° et 90°.


interchange lens.png

Interfaces souples
La série T est équipée de sorties vidéo et USB standards, ainsi que d'une carte SD amovible.

MPEG4

Vidéo MPEG-4
Création de fichiers vidéos MPEG-4 avec des images visibles et infrarouges non radiométriques.

thermal fusion

Fonction Fusion (T365)
Cette fonction combine les images visibles et infrarouges pour en faciliter l'analyse.

Temperature

Alarmes sonores et visibles liées aux températures
La surveillance des températures est plus facile et plus rapide.

PiP

Image dans l'image
Superposition de l'image infrarouge sur l'image visible. Modification de son échelle, de sa position et de ses dimensions, selon le modèle de caméra.

Text/Voice Annotations

Annotations textuelles et vocales
Création de commentaires textuels choisis dans une liste ou saisis au moyen de l'écran tactile. Des commentaires vocaux peuvent être enregistrés au moyen d'un combiné micro-écouteur.

Sketch annotations

Annotations croquis
L'écran tactile est utilisé comme un bloc-notes pour réaliser des croquis.

radiometric JPEG

Enregistrement des images
FLIR Systems utilise un format d'image JPEG radiométrique non propriétaire, qui permet un post-traitement et la rédaction de rapports au moyen d'un logiciel FLIR basé sur Microsoft Word®.

touchscreen.png Écran tactile
L'écran LCD tactile de 3,5 pouces et le stylet apportent une interactivité et un confort inédits.
measurement modes

Modes de mesurage
Points de mesure, indication automatique de point chaud/froid, isothermes, calcul de ∆T, selon le modèle de caméra.

Meterlink.png

MeterLink™
La technologie MeterLink de FLIR simplifie l'inspection des installations électriques et des bâtiments en transférant vers la caméra infrarouge, par Bluetooth®, des données acquises par une pince ampèremétrique ou un hygromètre multifonction et psychromètre Extech. Cette technologie permet de gagner du temps et élimine le risque de relevés erronés.

copy USB.png

Copy-to-USB
Transfert des images et des rapports directement de la caméra thermique vers une clé USB.

instant report.png

Instant reports (T335)
Crée instantanément des rapports dans la caméra, faciles à transférer ensuite par le port USB.

wifi Wifi
Transfert les images vers des périphériques externes, tels que smartphones, tablet PC etc…


FLIR T250
FLIR T335
Qualité de l'image thermique : 240 × 180 pixels Qualité de l'image thermique : 320 × 240 pixels
Gamme de température : De –20 °C à +350 °C Gamme de température : De –20 °C à +650 °C
NETD de 80 mK NETD inférieure à 50 mK
Zoom numérique 2×
Zoom numérique 4×
Image dans l'image (zoomable)
Image dans l'image (redimensionnable / positionnable)
Marqueur d'image
4 marqueurs  d’image

Instant reports

Delta T