Pourquoi utiliser la technologie infrarouge ?

 

Les caméras thermiques produisent d'excellentes images dans la nuit la plus noire. Une fois étalonnées, certaines d'entre elles peuvent aussi mesurer les températures à distance. Avec ces capacités, elles sont parfaitement adaptées à des applications très variées. Elles peuvent vous aider à faire des économies. Plus important encore, elles peuvent contribuer à sauver des vies.


Industrial FR  

Industriel 

Dans le domaine industriel, l'imagerie thermique permet de détecter les points chauds annonciateurs de pannes électriques ou mécaniques. Les armoires électriques et les centres de commande du moteur sont régulièrement inspectés à l'aide d'une caméra thermique La détection précoce des anomalies permet d'éviter les arrêts de production et de faire des économies.

building 

Bâtiment 

Les professionnels du bâtiment recherchent les défauts d'isolation et d'autres imperfections à l'aide d'une caméra thermique. Les réparations qui s'ensuivent procurent des économies d'énergie considérables.

Border FR  

Surveillance au frontières 

Les agents de sécurité aux frontières protègent leur pays contre les contrebandiers et d'autres intrus. Avec une caméra thermique, ils sont capables de distinguer une personne à 20 km de distance dans l'obscurité totale.

Security FR  

Sécurité 

Pour sécuriser certaines installations comme les ports, les aéroports, les centrales nucléaires, les entrepôts, les immeubles, et biens d’autres contre les intrus, nos clients utilisent des caméras thermiques.

rnd 

Recherche 

L'imagerie thermique joue aussi un rôle crucial dans la recherche fondamentale et appliquée. Elle peut accélérer la conception des produits, et donc avancer leur mise sur le marché. Pour ces applications exigeantes, FLIR Systems commercialise des caméras thermiques aux performances très élevées.

Maritime 

Maritime 

Sur les bateaux de plaisance et commerciaux, les caméras thermiques FLIR sont utilisées pour la navigation de nuit, la sécurité à bord, la recherche d'homme à la mer et la détection des pirates.

Transportation 

Véhicules 

Les caméras thermiques FLIR sont installées dans certaines voitures pour améliorer la vision du conducteur, qui voit jusqu'à 4 fois plus loin qu'avec les phares. Elles sont également installées dans certains véhicules spéciaux utilisés par les pompiers, les mineurs ou l'armée.

automation 

Automation 

Les caméras thermiques permettent aussi de surveiller en permanence le processus de production et d'éviter les incendies.

Law FR  

Police 

Les policiers les utilisent pour voir sans être vu. ILS peuvent facilement trouver des suspects dans l'obscurité totale, sans toutefois révéler leur propre position.

gas 

Détection de gaz 

Les fuites de certains gaz sont clairement visibles avec une caméra thermique.

Hunting FR  

Nature 

Les amoureux de la nature peuvent facilement contempler la vie nocturne.

Firefighting 

Incendie 

Les pompiers voient à travers la fumée. Cela les aide à trouver les victimes dans une pièce enfumée et à vérifier l'extinction totale de l'incendie. Cela contribue à sauver des vies.

Cores 

Cores et composants 

FLIR Systems commercialise aussi divers modules d'imagerie thermique, que d'autres fabricants intègrent à leurs produits.

extech  

Extech 

Sous la marque Extech, elle commercialise une gamme complète d'instrument d'essais et de mesure. Raymarine met au point et fabrique la gamme la plus complète de matériel électronique pour la navigation de plaisance et la marine marchande légère.


 

Autres 

Il existe de nombreuses autres applications pour les caméras thermiques. Les vétérinaires et les médecins les utilisent pour diagnostiquer les maladies de la peau, les inflammations et d’autres problèmes liés à la santé. Elles peuvent aussi jour un rôle crucial pour maintenir la propagation de la maladie sous contrôle.