Etalonnage des caméras infrarouges
Si vous comptez sur votre caméra pour effectuer des mesures de température ou trouver des problèmes liés à des anomalies thermiques, il est important d'entretenir correctement votre caméra. En l'absence de maintenance adaptée, la caméra peut donner des résultats faux.
La division service de FLIR constitue la source certifiée de votre usine pour le service annuel et la réparation de toutes les caméras infrarouges de la marque FLIR. Nous sommes certifiés ISO9001:2008 et respectons fermement un ensemble de normes international pour une amélioration continue de la qualité.
Programme d'inspection et d'étalonnage en 14 points
Le programme exclusif d'inspection et d'étalonnage en 14 points de FLIR utilise des références de température qui sont étalonnées annuellement et traçables auprès du NIST (National Institute of Standards of Testing). Le programme comprend les étapes suivantes :
|
|
1 |
Effectuer une vérification opérationnelle complète |
2 |
Etalonnage de la fusion et alignement laser, le cas échéant |
3 |
Vérifier tous les câbles internes et les connexions des circuits imprimés |
4 |
Nettoyer le viseur et vérifier les optiques |
5 |
Mettre à jour le logiciel interne de la caméra avec les dernières révisions |
6 |
Effectuer des réparations mineures |
7 |
Vérifier et/ou rééquilibrer si nécessaire chaque plage de température pour uniformiser l'image |
8 |
Vérifier l'étalonnage des objectifs standard (facultatif pour les autres objectifs ou les objectifs conçus spécialement) |
9 |
Vérifier la compensation de la température ambiante si nécessaire |
10 |
Réétalonnage pour garantir la conformité aux spécifications de l'usine |
11 |
Etalonner les plages de température jusqu'à +1 500 °C, le cas échéant |
12 |
Effectuer la procédure de test d'acceptation approuvé de la qualité |
13 |
Fournir l'étiquette d'étalonnage avec la prochaine date d'échéance |
14 |
Fournir le certificat d'étalonnage (facultatif, certificat d'étalonnage étendu avec les valeurs mesurées) |
N'inclut pas les pièces, la main d'œuvre ou l'étalonnage des objectifs/filtres supplémentaires