SR-Series
Specifications
| Caractéristiques de l’imageur | |||||||||||||
| Type de détecteur | Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium | ||||||||||||
| Gamme spectrale | De 7,5 à 13 µm | ||||||||||||
| Sensibilité thermique | <50mK f/1.0 | ||||||||||||
| Fréquence des images | 25Hz ou 8.3Hz | ||||||||||||
| Focalisation | Optique athermique sans focalisation | ||||||||||||
| Traitement de l’image | Commande automatique de gain (CAG), Digital Detail Enhancement (DDE) | ||||||||||||
| Caractéristiques du système | |||||||||||||
| Dégivrage automatique | Dégivrage de la vitre | ||||||||||||
| Présentation de l’image | |||||||||||||
| Sortie vidéo | Vidéo composite NTSC ou PAL | ||||||||||||
| Types de connecteur | BNC (1) pour la sortie vidéo | ||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||
| Alimentation | 14-32 V continus ou 18-27 V alternatifs | ||||||||||||
| Consommation | Nominal: 3 W à 24 V DC / 5 VA à 24 V AC Peak à 24 V DC: 6 W for SR-313, 8 W for SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W: SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606 Peak at 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA for SR-304, SR-606 |
||||||||||||
| Spécifications environnementales | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | De –40 °C à +55 °C | ||||||||||||
| Température de stockage | De –50 °C à +85 °C | ||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||
| Résistance aux chocs | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||
| Résistance aux vibrations | Mil-Std-810E | ||||||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||||||
| Poids | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg Autres: 2.1 kg |
||||||||||||
| Dimensions (L × P × H) | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 mm × 127 mm × 145 mm Autres: 267 mm × 127 mm × 145 mm | ||||||||||||
| SR-304 : Dimensions (L × P × H) | 361 mm × 127 mm × 145 mm | ||||||||||||
| Poids à l’expédition (caméra + emballage) | 5,3 kg | ||||||||||||
| Dimensions à l’expédition (caméra + emballage) (L × P × H) | 496 mm × 343 mm × 331 mm | ||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||
| RS-422 | Oui | ||||||||||||
| RS-232 | Oui | ||||||||||||
| Inclus dans la livraison | |||||||||||||
| Caméra thermique, manuel d’utilisation | |||||||||||||
| Série SR : spécifications particulières | |||||||||||||
|
|||||||||||||