Spécifications techniques


Caractéristiques

 

  FLIR B250 FLIR B335
Propriétés de l'image
Sensibilité thermique / NETD 70 mK à 30 °C 50 mK à 30 °C
Résolution IR 240 × 180 pixels 320 × 240 pixels
Résolution spatiale (IFOV) 1,82 mrad 1,36 mrad
Zoom Zoom numérique continu de 1× à 2×, avec choix de la zone à zoomer Zoom numérique continu de 1× à 4×, avec choix de la zone à zoomer
     
Présentation de l'image
Image dans l'image Zone IR zoomable sur l'image visible Zone IR zoomable sur l'image visible
     
Analyse des mesures
Différence de températures s/o Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
     
Enregistrement des images
Panorama Pour créer des images panoramiques avec le logiciel FLIR BuildIR N/D
     
Annotation des images
Marqueur d'image Sur l'image IR ou visible Quatre sur l'image IR ou visible

   

Généralités

 
Propriétés de l'image
Champ de vision / distance minimum de focalisation 25° × 19° / 0,4 m
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Fréquence des images 9 Hz ou 30 Hz
Focalisation Automatique ou manuelle
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
   
Présentation de l'image
Écran Écran tactile intégré, LCD couleur de 3,5 pouces, 320 × 240 pixels
Modes d'affichage des images Image IR, image visible, Image dans l'image, galerie de vignettes
   
Mesurage
Exactitude ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
Gamme de température de l'objet De –20 °C à +120 °C
   
Analyse des mesures
Point de mesure 5
Zone Max./min./moyenne sur 5 rectangles
Isotherme Détection de température élevée/basse / intervalle
Alarme d'humidité 1 alarme d'humidité avec alarme de point de rosée
Alarme d'isolation 1 alarme d'isolation
Détection automatique de point chaud/froid Marquage automatique des points chauds ou froids dans une zone
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,1 à 1,0 ou choisie dans une table de matériaux
Corrections de la mesure Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique
Correction liée aux optiques externes/fenêtres Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température
   
Réglage
Palette de couleurs NB, NB inv, Iron, Rain, (Rain HC et Bluered pour les B250 et B425)
Commandes Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran
   
Enregistrement des images
Type Carte SD
Format JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14 bits
Modes d'affichage des images Images IR/visibles, enregistrement simultané des images IR et visibles
   
Annotation des images
Textuelle Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile
Voice  
MeterLink Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech
Esquisse Sur l'écran tactile
   
Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 3,1 mégapixels (2048 × 1536 pixels) et éclairage par DEL
   
Pointeur laser
Laser Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2
Alignement laser L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR
   
Flux vidéo
Flux de vidéo IR radiométrique MPEG-4 vers port USB d'un ordinateur
   
Alimentation
Batterie Batterie Li-ion rechargeable, remplaçable sur le terrain
Autonomie de la batterie 4 heures
Chargement Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule
Économie d'énergie Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur)
Utilisation sur courant alternatif Adaptateur secteur pour 100-240 V alternatif, 50/60 Hz
Tension en sortie de l'adaptateur Sortie 12 V pour la caméra
   
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement De –15 °C à +50 °C
Température de stockage De –40 °C à +70 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 68-2-30
Résistance aux chocs 25G (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations 2G (IEC 60068-2-6)
Protection IP 54 (IEC 60529)
   
Interfaces
USB-A Connexion d'un appareil USB externe (pour copie sur une clé USB)
USB Mini-B Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4
Vidéo composite PAL ou NTSC
Connexion d'un combiné micro-écouteur Oui
Wifi Transfert les images vers des périphériques externes, tels que smartphones, tablet PC etc…
   
Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse 0,88 kg
Dimensions (L × P × H) 106 × 201 × 125 mm
Dimensions à l'expédition 180 × 500 × 360 mm
   
Inclus dans la livraison
FLIR B250, FLIR B335 : Boîtier rigide de transport, caméra infrarouge avec son objectif, batterie, chargeur de batterie, micro adaptateur USB Bluetooth®, certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR QuickReport™, combiné micro-écouteur, câble d'alimentation, carte mémoire avec adaptateur, alimentation, guide de démarrage sur papier, pare-soleil, câble USB, manuel d'utilisation sur CD, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement