FLIR GF306 Spécifications
| Données image et optiques | ||
| Champ de vision/distance minimum de focalisation | 24° × 18° / 0,3 m | |
| Identification de l'objectif | Automatique | |
| Ouverture numérique | 1,5 | |
| Sensibilité thermique / NETD | < 25 mK à +30 °C | |
| Focalisation | Automatique (une touche) ou manuelle (électrique ou sur l'objectif) | |
| Zoom | Numérique, continu de 1x à 8x | |
| Amélioration numérique de l'image | Filtre de réduction du bruit, mode HSM (haute sensibilité) | |
| Matrice à plan focal (FPA) / Gamme spectrale | QWIP refroidi / de 10 à 11 µm | |
| Résolution IR | 320 × 240 pixels | |
| Pitch du détecteur | 30 µm | |
| Refroidissement des capteurs | Micro-refroidisseur Stirling (FLIR MC-3) | |
| Électronique et fréquences | ||
| Fréquence d'acquisition maximale | 60 Hz | |
| Présentation de l'image | ||
| Écran | Écran large LCD intégré, de 4,3 pouces, 800 × 480 pixels | |
| Viseur | OLED intégré, inclinable, de 800 × 480 pixels | |
| Réglage automatique de l'image | Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des histogrammes | |
| Réglage manuel de l'image | Niveau et plage | |
| Modes de capture d'images | Image IR, image visible, mode HSM (haute sensibilité) | |
| Mesurage | ||
| Gamme de température | De –40 °C à +500 °C | |
| Réglages | ||
| Commandes des menus | Niveau et plage Auto-ajustement (continu/manuel/semi-automatique) Zoom Palette Marche/arrêt de l'enregistrement Enregistrement de l'image Rejouer/revoir les images |
|
| Paramétrage | 1 bouton programmable, adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure | |
| Interface web | Réglage de la caméra et visualisation des images IR | |
| Enregistrement des images | ||
| Support d'enregistrement des images | Carte SD ou SDHC amovible (deux slots) | |
| Capacité d'enregistrement | > 1200 images (JPEG pouvant subir un post-traitement) par Go de carte mémoire | |
| Mode d'enregistrement des images | Images IR/visibles. >L'image visible peut être associée automatiquement à l'image thermique correspondante. |
|
| Enregistrement périodique des images | Fréquence entre 10 secondes et 24 heures | |
| Formats de fichier | JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14 bits | |
| GPS | Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image à partir du GPS intégré | |
| Enregistrement et transmission vidéo | ||
| Enregistrement de vidéo IR non radiométrique | MPEG4/H.264 (jusqu'à 60 min/clip), sur carte mémoire. L'image visible peut être associée automatiquement à l'enregistrement correspondant de vidéo IR non radiométrique. | |
| Vidéotransmission IR non radiométrique | RTP/H.264 | |
| Caméra numérique | ||
| Caméra numérique intégrée | 3,2 Mpixel, focalisation automatique, deux lampes | |
| Enregistrement de vidéo visible | MPEG4/H.264 (25 min/clip), sur carte mémoire | |
| Pointeur laser | ||
| Laser | Activé par un bouton dédié | |
| Interfaces de communication | ||
| USB standard | USB Mini-B : 2.0 haute vitesse | |
| Vidéo | Sortie vidéo numérique (image) | |
| Alimentation | ||
| Type de batterie | Batterie Li-ion rechargeable | |
| Tension de la batterie | 7,2 V | |
| Autonomie de la batterie | > 2 h à 25 °C, pour une utilisation normale | |
| Chargement | Dans la caméra (adaptateur secteur ou 12 V d'un véhicule) ou chargeur à 2 emplacements | |
| Durée de chargement | 2,5 h pour 95 % de la capacité ; voyants de charge (DEL) | |
| Alimentation en courant continu | 10,8 à 16 V continu, avec protection (exclusive) de la polarité | |
| Puissance | 12,5 W, typiquement | |
| Durée de démarrage | 7 min à 25 °C | |
| Données environnementales | ||
| Température de fonctionnement | De –20 °C à +40 °C | |
| Température de stockage | De –30 °C à +60 °C | |
| Humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon IEC 68-2-30 | |
| Directives | 73/23EEC 89/336/EEC 2002/95/EC 2002/96/EC |
|
| CEM | EN61000-6-3 (émission)
EN61000-6-2 (immunité)
FCC 47 CFR partie 15 classe B (émission) EN 61 000-4-8, L5 EN/UL/CSA 60950-1 |
|
| Protection | IP 54 (IEC 60529) | |
| Résistance aux chocs | 25g (IEC 60068-2-29) | |
| Résistance aux vibrations | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
| Données physiques | ||
| Poids de la caméra, y compris objectif et batterie | 2.48 kg | |
| Poids de la batterie | 0.24 kg | |
| Dimensions de la caméra, y compris objectif (L x l x h) | 306 × 169 × 161 mm | |
| Trépied | Standard, ¼"-20 | |
| Matériau du boîtier | Aluminium, magnésium | |
| Matériau de la poignée | TPE, élastomère thermoplastique | |
| Contenu de la livraison | ||
| Caméra infrarouge, Objectif standard de 14,5° (Ge), Valise de transport, Cache pour l'objectif (monté sur l'objectif), Dragonne pour chacun des deux caches pour optique, Bandoulière, Chargeur, Alimentation, Câble d'alimentation, Câble HDMI, Câble HDMI-DVI, Câble USB, Carte SD, Adaptateur de carte SD (connexion USB à un ordinateur), Guide de démarrage (papier), Manuel de la série GF (sur CD), Logiciel Video Report 1.0 et son manuel (sur CD) | ||