FLIR GF320 Spécifications


Données image et optiques
Champ de vision/distance minimum de focalisation 24° x 18° / 0,3 m
Identification de l'objectif Automatique
Ouverture numérique 1,5
Sensibilité thermique / NETD < 25 mK à +30 °C
Focalisation Automatique (une touche) ou manuelle (électrique ou sur l'objectif)
Zoom Numérique, continu de 1x à 8x
Amélioration numérique de l'image Filtre de réduction du bruit, NUC basée sur la scène, mode HSM (haute sensibilité)
Matrice à plan focal (FPA) / Gamme spectrale InSb refroidi / de 3 à 5 µm
Résolution IR 320 × 240 pixels
Pitch détecteur 30 µm
Refroidissement des capteurs Microrefroidisseur Stirling (FLIR MC-3)
 
Électronique et fréquences
Fréquence d'acquisition maximale 60 Hz
   
Présentation de l'image
Écran Écran large LCD intégré, de 4,3 pouces, 800 x 480 pixels
Viseur OLED intégré, inclinable, de 800 x 480 pixels
Réglage automatique de l'image Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des histogrammes
Réglage manuel de l'image Niveau et plage
Modes de capture d'images IR-image, visual image, High Sensitivity Mode (HSM)
 
Mesurage
Gamme de température De –40 °C à +350 °C
Exactitude ±1 °C pour la gamme de température (0-100 °C) ou ±2 % de la valeur pour la gamme de température (> +100 °C)
 
Analyse des mesures
Points de mesure 10
Zone 5 boîtes avec max/min/moyenne
Profil Selon une ligne mobile (horizontale ou verticale)
Différence de températures Entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
Température de référence Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou à partir d'une table de matériaux (modifiable)
Correction liée à la réflexion de la température apparente Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Corrections de la mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique,
Réglages humidité, optiques externes
Commandes des menus Niveau et plage
Auto-ajustement (continu/manuel/semi-automatique), zoom, palette
Marche/arrêt de l'enregistrement
Enregistrement de l'image
Paramétrage Rejouer/revoir les images
1 bouton programmable, adaptation locale des unités, langage, formats de la date et de l'heure
Interface web Réglage de la caméra et visualisation des images IR
 
Enregistrement des images
Support d'enregistrement des images Carte SD ou SDHC amovible (deux slots)
Capacité d'enregistrement > 1200 images (JPEG) avec la capacité d'un pré-traitement par GB sur la carte mémoire Images IR/visibles.
Mode d'enregistrement des images Association automatique de l'image visible à l'image thermique correspondante.
JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14 bits
Format de fichiers Les données de localisation sont automatiquement ajoutées
GPS à chaque image à partir du GPS intégré
 
Enregistrement et transmission vidéo
Enregistrement de vidéo IR non radiométrique MPEG4/H.264 (60 minutes par video) dans la carte mémoire. L'image visuelle peut être automatiquement associée à l'enregistrement IR-video non radiométrique correspondant.
Enregistrement de vidéo visible MPEG4/H.264 (25 minutes par video) dans la carte mémoire
Vidéotransmission IR non radiométrique RTP/H.264
 
Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 3,2 Mpixel, focalisation automatique, deux lampes
 
Pointeur laser
Laser Activé par un bouton dédié
 
Interfaces de communication
USB USB-A : connexion d'un appareil USB externe (clé mémoire par exemple)
USB Mini-B : échange de données avec un ordinateur
USB standard USB Mini-B : 2.0 haute vitesse
Vidéo HDMI
 
Alimentation
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Tension de la batterie 7,2 V
Autonomie de la batterie > 3 h à 25 °C, pour une utilisation normale
Chargement Dans la caméra (adaptateur secteur ou 12 V d'un véhicule) ou chargeur à 2 emplacements
Durée de démarrage <5 min. @ 25°C
 
Données environnementales
Température de fonctionnement De –20 °C à +50 °C
Température de stockage De –30 °C à +60 °C
Humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon IEC 68-2-30
73/23CEE, 89/336/CEE, 2002/95/CE, 2002/96/CE
Directives EN61000-6-3 (émission)
EN61000-6-2 (immunité)
CEM FCC 47 CFR partie 15 classe B (émission) EN 61 000-4-8, L5 EN/UL/CSA 60950-1
Protection IP 54 (IEC 60529)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations 2 g (IEC 60068-2-6)
 
Données physiques
Poids de la caméra, y compris objectif et batterie 2,48 kg
Poids de la batterie 0,24 kg
Dimensions de la caméra, y compris objectif (L x l x h) 305 × 169 × 161 mm
Trépied Standard, 1/4"-20
Matériau du boîtier Aluminium, magnésium
Matériau de la poignée TPE, élastomère thermoplastique
 
Contenu de la livraison
Caméra infrarouge, Objectif standard de 24° (Si) , Valise de transport , Cache pour l'objectif (monté sur l'objectif) , Deux caches pour objectif (au dos de l'objectif et dans l'ouverture du corps de la caméra), Dragonne pour chacun des deux caches pour optique , Bandoulière , Deux batteries (l'une d'elles dans la caméra) , Chargeur, Alimentation , Câble d'alimentation , câble HDMI-DMI + HDMI-HDMI, Câble USB, Carte SD, Adaptateur de carte SD (connexion USB à un ordinateur), Guide de démarrage (papier) , Manuel de la série GF (sur CD) , Logiciel FLIR QuickReport (sur CD) , Logiciel Video Report 1.0 et son manuel (sur CD) , Certificat d'étalonnage