FLIR T620 / T640bx Spécifications techniques

 

Propres à la caméra


  FLIR T620bx FLIR T640bx
Performance de l'imageur
Résolution IR 640x480 pixels 640x480 pixels
Résolution spatiale 0.68 mrad / objectif 25°
0.41 mrad / objectif 15°
1.23 mrad / objectif 45°
0.68 mrad / objectif 25°
0.41 mrad / objectif 15°
1.23 mrad / objectif 45°
Sensibilité thermique <40 mK à 30 °C <35 mK à 30 °C
Zoom numérique Accès direct, zoom 1× à 4× continu Accès direct, zoom 1× à 8× continu
Focalisation Automatique ou manuelle Continu, en une fois ou manuel
     
Mesurage
Gamme de température, standard De -40 °C à +150 °C
De +100 °C à +650 °C
De -40 °C à +150 °C
De +100 °C à +650 °C
     
Présentation de l'image
MSX s/o Image IR avec MSX
Viseur s/o 800x480 pixels
     
Annotation des images
Croquis s/o Sur l'image IR et visible
Instant Report Oui Oui
     
Analyse des mesures
Fonction profil s/o Profil en direct, direction H/V
Préréglage des mesures s/o Oui
     
Fonction GPS de géolocalisation
GPS intégré Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image, pour mise en correspondance sur les cartes numériques. Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image, pour mise en correspondance sur les cartes numériques.
 

Généralités


Propriétés de l'image
Champ de vision / distance minimum de focalisation 25° x 19° / 0,25 m
15° x 11° / 0,5 m
45° x 34° / 0,15 m
Spécifier l'objectif désiré à la commande
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi de 640 × 480 pixels, de dernière génération, pixels distants de 17 µm
Gamme spectrale 7,8 à 14 µm
Champ de vision / distance minimum de focalisation 45° x 34° / 0,15 m
Résolution spatiale 1,23 mrad
Fréquence des images 30 Hz
Focalisation Automatique ou manuelle
   
Présentation de l'image
Écran Écran LCD tactile de 4,3 pouces, très lumineux, de 800 × 480 pixels
Modes d'affichage des images Image thermique avec choix de l'échelle de couleurs, image visible en couleurs, fonction Image dans l'image (positionnable et redimensionnable), fonction Fusion (seuil au-dessus, en dessous et intervalle), mode galerie
Réglages manuels de l'image Niveau / Plage / Max./min.
Réglages automatiques de l'image, en continu ou sur activation manuelle Standards ou basés sur l'histogramme provenant du contenu de l'image
Réglages automatiques de l'image, avec échelle fixée Max., min. ou plage fixé(e)
   
Mesurage
Exactitude ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
   
Analyse des mesures
Point de mesure 10
Area 5 Max/Min/Average value within box or circle
Détection automatique de point chaud/froid Max/Min temp. value and position shown within box, circle or on a line
Isotherme Detect high/low temperature/interval
Humidity alarm 1 humidity alarm including dew point alarm
Insulation alarm 1 insulation alarm
Différence de températures Différence entre deux fonctions de mesure quelconques, ou entre une de ces mesures et une température de référence.
Température de référence Manually set
Correction liée à l'émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux
Corrections de la mesure Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique
Correction liée aux optiques externes/fenêtres Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température
   
Réglage
Commandes de l'image Palettes (Artic, Gray, Iron, Lava, Rainbow et Rainbow HC), ajustement de l'image (automatique/manuel)
Commandes Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran
Configuration des informations affichées dans l'image Oui
Bouton programmables Oui
   
Enregistrement des images
Type Images IR/visible, enregistrement simultané des images IR et visible ; l'image visible est automatiquement associée à l'image IR correspondante
Format JPEG Standard, y compris les données de mesure
Enregistrement périodique des images 7 secondes à 24 heures (IR)
14 secondes à 24 heures (IR et visible)
   
Caméra numérique
Caméra numérique intégrée 5 mégapixels et éclairage
Caméra numérique, champ de vision Adapté à l'objectif IR
   
Laser LocatIR
Laser Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2
Alignement laser L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR
   
Annotation des images
Vocale 60 secondes enregistrées avec l'image par Bluetooth®
Textuelle Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile
Annotation esquissée Annotation manuelle sur l'écran tactile, automatiquement enregistrée avec l'image
Meterlink Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech
   
Présentation de l'image
Boussole Voir les points cardinaux
   
Création de rapports
Instant Report Fichier .pdf dans la caméra, incluant les images thermiques et visibles
   
Flux / enregistrement vidéo
Vidéotransmission IR non radiométrique Flux MPEG4 vers port USB d'un ordinateur
Enregistrement vidéo en caméra Vidéo IR / vidéo visible non radiométrique, MPEG4 vers carte SD.
WiFi Flux de vidéo IR non radiométrique, MPEG4, sans fil
   
Mise à jour de la caméra
Mise à jour automatique de la caméra à la dernière version Mise à jour automatique de la caméra à partir d'un ordinateur exécutant le logiciel FLIR Tools
   
Interfaces
Interfaces USB-mini, USB-A, Bluetooth®, WiFi, DVI video
Bluetooth® Communication with smart phone, PC tablet, headset and external sensors
USB USB-A: Connexion d'un appareil USB externe - USB-mini-B: Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4
WiFi Connexion directe à un iPad / iPhone pour le transfert d'images
   
Alimentation
Autonomie de la batterie Lithium-Ion (field replaceable)
Chargement > 3 heures à 25°
Économie d'énergie Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule
Utilisation sur courant alternatif Arrêt automatique et mode veille (sélectionnable par l'utilisateur)
Tension en sortie de l'adaptateur Adaptateur secteur pour 90 à 260 V alternatifs, 50/60 Hz
Adaptor voltage 12 V continus
   
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement De –15 °C à +50 °C
Température de stockage De –40 °C à +70 °C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 68-2-30
Protection IP 54, IEC 60529
Résistance aux chocs 25G, IEC 60068-2-29
Résistance aux vibrations 2G, IEC 60068-2-6
EMC, emission EN 61000-6-3
EMC, immunity EN 61000-6-2
   
Caractéristiques physiques
Poids de la caméra, batterie incluse 1,3 kg
Dimensions (L × P × H) 143 x 195 x 95 mm
Montage sur trépied 1/4" - 20
   
Optiques en option
Téléobjectif de 15° 15° x 11° / 0,9 m
Objectif 25° 25° x 19° / 0,3 m
   
Inclus dans la livraison
FLIR T620bx / T640bx : Boîtier rigide de transport, caméra thermique avec son objectif, batteries (deux), chargeur de batterie, grand œilleton, adaptateur pour trépied, bandoulière, cache pour l'objectif, combiné micro-écouteur Bluetooth®, certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR Tools™, carte mémoire avec adaptateur, alimentation avec plusieurs prises, guide de démarrage sur papier, informations importantes sur papier, câble USB, manuel d'utilisation sur CD, câbles HDMI (deux), carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement