FLIR ThermoVision 2000/3000 MS


Les ThermoVision 2000/ 3000 multi-capteurs combinent les systèmes d’imagerie thermique des ThermoVision 2000/3000 avec une puissante caméra visible, un GPS et un télémètre laser optionnel. Un ensemble de fonctions et d’options avancées sont disponibles afin de satisfaire les utilisateurs les plus exigents. Comme pour les caméras seules, l’utilisateur peut choisir entre un détecteur matriciel de 320 x 240 pixels ou de 640 x 480 pixels. Les modèles multi-capteurs sont installés sur une tourelle orientable selon deux axes, pour améliorer la perception globale de la situation.


detector

Les ThermoVision 2000 et 3000 sont équipées d’une matrice à photodétecteurs infrarouges à puits quantiques (QWIP). L’avantage d’une caméra thermique à détecteur refroidi est la détection d’une menace potentielle à une distance bien plus grande qu’avec un détecteur non refroidi. En outre, les objets situés à courte distance sont résolus avec bien plus de détails; par exemple pour discerner ce que des personnes transportent. Il devient ainsi inutile d’envoyer quelqu’un sur le terrain pour vérification, les plus petits détails étant visibles sur l’image thermique.


640x480 kopie.png

La ThermoVision 2000 comporte un détecteur matriciel QWIP produisant d’excellentes images thermiques de 320 x 240 pixels. Les utilisateurs désirant discerner les plus petits détails pour une meilleure identification et exigeant la meilleure qualité d’image possible peuvent choisir la ThermoVision 3000. Cette caméra thermique est également dotée d’un détecteur matriciel QWIP, mais bénéficie d’une résolution de 640 x 480 pixels, soit quatre fois meilleure comparée à celle du détecteur 320 x 240. L’utilisateur peut voir plus de détails et détecter un plus grand nombre d’objets plus petits, à une distance plus grande.


lenses

Les ThermoVision 2000/3000 sont équipées d’un système optique à triple champ de vision : un objectif grand angle à large champ de vision, un objectif à champ de vision moyen et un téléobjectif dont le champ de vision est étroit. Les deux modèles offrent la possibilité de basculer d’un objectif à l’autre en une fraction de seconde. L’objectif grand angle permet une excellente perception de la situation. Lorsqu’une menace potentielle est détectée, vous pouvez sélectionner le champ de vision moyen pour mieux cerner l’événement, ou même réduire au champ de vision étroit du téléobjectif pour voir les plus petits détails. Les opérateurs peuvent ainsi reconnaître ou identifier une menace potentielle à plus grande distance, et y réagir plus rapidement.


DDE

La ThermoVision 3000 bénéficie du DDE (Digital Detail Enhancement). La clarté et le contraste des images thermiques s’en trouvent améliorés. La caméra fournit des images thermiques de grande qualité quelles que soient les conditions environnementales nocturnes ou diurnes.

focus free

Les ThermoVision 2000 et 3000 possèdent un autofocus. Une simple pression d’un bouton, et les images sont nettes et lisibles même après un changement de champ de vision. Vous bénéficiez d’une meilleure perception de la situation avec l’optique grand angle et conservez la capacité à reconnaître les détails avec le téléobjectif.

easy to install

Les deux caméras sont faciles à intégrer aux interfaces vidéo et d’alimentation des systèmes de sécurité existants ou nouveaux. Leur mise en œuvre est donc aisée dans toute infrastructure existante. Elles apportent une visibilité et une détection précoce 24 heures sur 24 toute l’année. Les images du détecteur matriciel 320 x 240 pixels ou 640 x 480 pixels peuvent être affichées sur la majorité des écrans acceptant la vidéo composite.


lightweight
Les deux caméras sont configurées pour être soit fixées, soit transportées sur le terrain pour un déploiement rapide. Elles peuvent être montées sur un trépied standard. Un seul opérateur suffit pour tout mettre en place en quelques minutes, ce qui les rend très maniables pour les opérations mobiles et les actions rapides.

rugged

Les ThermoVision 2000 et 3000 sont des systèmes extrêmement robustes, dont les organes internes sont parfaitement protégés contre l’humidité et l’eau. Ils fonctionnent entre –32 °C et +55 °C.


ease of use

En option, les ThermoVision 2000/ 3000 peuvent être installées sur une tourelle orientable selon deux axes. Un joystick permet de la commander de manière intuitive, sur 360° en rotation gisement, et sur +/–35° en site, ce qui permet une perception globale de la situation.


slew to cue

Lorsqu’elles sont installées sur une tourelle d’orientation, les ThermoVision 2000/ 3000 peuvent être connectées à un radar. Dès la détection de l’objet par le radar, la caméra s’oriente automatiquement dans la direction indiquée et produit une image visible permettant de confirmer, reconnaître ou identifier instantanément l’écho radar.


messaging

Options d’installation
Les ThermoVision 2000/ 3000 peuvent être connectées et intégrées de différentes manières aux systèmes existants. Elles peuvent être configurées pour une utilisation indépendante, en réseau, ou dans une configuration avec contrôle local et en réseau :
- Configuration analogique :
la ThermoVision 2000/ 3000 est connectée au panneau de commande à distance au moyen du connecteur RS-232 ou RS-422. Un câble vidéo peut raccorder n’importe quel écran acceptant la vidéo composite.
- Configuration TCP/IP :
La ThermoVision 2000/ 3000 peut être intégrée à tout réseau TCP/IP existant et être commandé par ordinateur. Aucun câble supplémentaire n’est nécessaire. Dans cette configuration, vous pouvez, par Internet, surveiller toute l’activité d’une zone protégée, même à des milliers de kilomètres de distance.

visual camera

Les modèles multi-capteurs intègrent une caméra couleur puissante, sensible et avec un excellent zoom. Cela améliore encore davantage l’identification de la cible lorsque les conditions le permettent. Il est également possible d’afficher simultanément les images thermiques et visibles.


GPS

En option les modèles multi-capteurs comportent un système GPS avancé qui permet leur géolocalisation. Cette option s’avère particulièrement utile lorsque les ThermoVision 2000/3000 multicapteurs sont installées sur des matériels mobiles ou utilisées en tant que systèmes portables.


compass

En option un compas magnétique numérique intégré permet de déterminer la direction pointée par la ThermoVision 2000 ou 3000 multi-capteurs.


laser pointer

En option, les modèles multi-capteurs des ThermoVision 2000/ 3000 peuvent être munis d’un télémètre laser inoffensif pour les yeux. Combiné au système GPS et au compas magnétique, il permet mesurer la distance exacte d’un objet suspect et de déterminer l’emplacement auquel il se trouve.


tiltable viewfinder

Les modèles multi-capteurs sont montés sur une tourelle orientable robuste. Ils peuvent être reliés à un radar en configuration “réponse au signal”.


Search

Installés sur une tourelle d’orientation, les modèles multi-capteurs peuvent être programmés pour balayer automatiquement une zone. Il est possible de définir différents points à surveiller périodiquement. Le balayage automatique garantit que la totalité des zones prédéfinies est couverte et réduit la charge de travail des opérateurs.


home.png

Les modèles multi-capteurs existent avec une caméra visible, un GPS, un compas et un télémètre optionnel. Cependant, l’utilisateur peut sélectionner l’équipement à inclure dans son système selon son type de besoin.