PTZ-35x140 MS

protégez vos biens grâce à la puissance de l’imagerie thermique


Les modèles PTZ-35x140 MS et SR-35x140 MS ont spécialement été mis au point pour les applications de sécurité. Ce sont de puissants systèmes d’imagerie thermique multi-capteurs pour des distances de moyenne portée. Ils comportent deux caméras thermiques et une caméra visible de haute sensibilité. La caméra thermique qui possède le plus grand champ de vision est idéale pour avoir une vue d’ensemble de la situation. L’autre, avec son champ de vision étroit, est conçue pour la reconnaissance de cible à moyenne portée.


320x240 kopie.png

La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS fournissent d’excellentes images thermiques, d’une résolution de 320 x 240 pixels, même dans l’obscurité totale, à travers la fumée et la brume. Elles vous permettent de voir les détails, de détecter des objets plus petits en plus grand nombre, à une distance plus grande. Grâce à leur logiciel perfectionné, les caméras produisent une excellente image sans aucun réglage de la part de l’utilisateur. La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS fournissent des images thermiques de grande qualité quelles que soient les conditions nocturnes ou diurnes.


detector

Les deux caméras thermiques du PTZ-35x140 MS et du SR-35x140 MS utilisent un détecteur microbolomètre non refroidi produisant une image de 320 x 240 pixels. Les composants d’un système non refroidi ne requièrent pas de maintenance particulière : l’entretien et les coûts liés aux pannes sont donc réduits au minimum.


illuminator lights

La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS sont dotées de deux caméras thermiques distinctes. L’une comporte un objectif grand angle de 35 mm, l’autre un objectif de 140 mm à champ de vision plus réduit.


visual camera

Par simple pression sur un bouton, vous pouvez passer de l’image thermique à l’image visible/ haute sensibilité. Cette dernière vous donne des informations supplémentaires permettant l’identification lorsque les conditions le permettent. La caméra visible possède un zoom optique allant jusqu’à x26. L’affichage simultané des images thermiques et de jour est également possible via Ethernet.


digital zoom

La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS proposent un concept révolutionnaire pour la présentation de l’image, basé sur la vision de type “fovéal” de l’œil humain. La vision de type fovéal permet à l’opérateur d’être à la fois conscient de la situation sur un champ de vision élargi et de bénéficier d’une résolution plus élevée au centre, pour l’identification et le suivi d’un objet. La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS fonctionnent sur le même principe avec deux caméras thermiques indépendantes et une technologie exclusive et brevetée de traitement d’image. Ils proposent un mode fovéal avec l’affichage combiné des deux images, et un zoom continu entre les deux champs de vision.


sensors manager Un kit de programmation logicielle (SDK) pour l’intégration dans un réseau TCP/IP est disponible.

home.png

La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS sont des systèmes extrêmement robustes. Leurs organes internes sont bien protégés contre l’humidité et l’eau, avec un indice de protection IP 66. Leur boîtier résistant à la corrosion leur garantit une longue durée de vie. Les deux modèles fonctionnent entre –32°C et +55 °C. La PTZ-35x140 MS et la SR-35x140 MS comportent un dispositif de dégivrage de leur fenêtre de protection. Ainsi, l’image est toujours nette et l’image infrarouge est toujours parfaite sur votre écran, même dans les environnements extrêmement froids.
Plusieurs versions disponibles
- SR-35x140 MS:
Système fixe. Une fois installé, elle surveille toujours la même zone.
- PTZ-35x140 MS:
La PTZ-35x140 MS permet une rotation panoramique continue sur 360° et une inclinaison sur +/-90°. L’utilisateur peut donc scruter une zone étendue et orienter la visée à sa guise.

tiltable viewfinder Un joystick ergonomique permet de commander la PTZ-35x140 MS de manière intuitive, sur 360° en rotation gisement, et sur +/–90° en site, ce qui permet une excellente perception du milieu. Son utilisation ne nécessite aucune formation préalable.

slew to cue La PTZ-35x140 MS peut être connectée à un système radar. Dès la détection de l’objet par le radar, la caméra s’oriente automatiquement dans la direction indiquée et produit une image visible permettant de confirmer, reconnaître ou identifier instantanément l’écho radar. Grâce à la précision et à la rapidité de sa tourelle, la PTZ-35x140 MS s’oriente à une vitesse pouvant atteindre 120°/s permettant ainsi un suivi facile des objets se déplaçant rapidement.