FLIR Série T600 Accessoires

 

Alimentation

1910490.psd Kit pour branchement sur allume-cigare, 12 V continus, 1,2 m [1910490]
Permet d'alimenter la caméra à partir de l'allume-cigare d'un véhicule.
 T197910  Chargeur de batterie à deux emplacements, y compris alimentation avec plusieurs prises. [T198126]
Ce chargeur de batterie à deux emplacements permet de charger les batteries des caméras FLIR Systems.
1196398.psd Batterie [T198055]
Batterie supplémentaire pour prolonger la durée des inspections sur le terrain.
   

Enregistrement

T910737.psd Carte microSD avec adaptateurs [T910737]
Capturez des images à tout moment avec votre caméra. Ces petites cartes faciles d'emploi peuvent contenir une grande quantité de données.
 

Câbles

1910423.psd

Câble USB Std-A <-> Mini-B [1910423]
Câble USB de raccordement de la caméra à un ordinateur, via le protocole USB.

 

T910930.jpg

Câble HDMI à DVI, de 1,5 m [T910930]
Permet d'afficher les images haute résolution de la caméra sur un écran doté d'une entrée DVI.

 

T910891.jpg Câble HDMI à HDMI, de 1,5 m [T910891]
Permet d'afficher les images haute résolution de la caméra sur un écran doté d'une entrée HDMI.
   

Combinés micro-écouteur

T197771.psd Micro-écouteur Bluetooth intégré [T197771]
Le micro-écouteur Bluetooth intégré est utilisé pour associer des commentaires vocaux aux images thermiques. Il bénéficie d'une connexion sans fil à la caméra.
   

Optiques

 

Objectif de 88,9 mm, champ de vision 7°, avec boîtier [T198166]
L'optique 7° est un accessoire d'usage fréquent qui permet un grossissement de 3,6× par rapport à l'objectif standard.

 

1196960.psd

Objectif de 13,1 mm, champ de vision 45°, avec boîtier [T197915]
Cette optique grand angle possède un champ de vision presque deux fois supérieur à celui de l'objectif 25° standard. Elle est parfaite pour les cibles de grandes dimensions ou lorsqu'il est impossible de prendre du recul.

 

1196961.psd

Objectif de 41,3 mm, champ de vision 15°, avec boîtier [T197914]
L'optique 15° est un accessoire d'usage fréquent qui permet un grossissement de 2× par rapport à l'objectif standard. Elle est idéale pour les cibles de petite taille ou distantes, telles que les lignes électriques aériennes.

 

 T197922  Objectif de 24,6 mm, champ de vision 25°, avec boîtier [T197922]
Cette optique standard convient à la majorité des applications.

 

 T198065  Objectif de 6.5 mm, champ de vision 80°, avec boîtier [T198065]
Cette optique grand angle possède un champ de vision plus de 3fois supérieur à celui de l'objectif standard. Elle est parfaite pour les cibles de grandes dimensions ou lorsqu'il est impossible de prendre du recul.

 

 T198059  Objectifs de 32mm (s'adaptent aux objectifs 25°), avec boitier incorporé [T198059]
L'objectif de 32mm garantit un agrandissement de 2.9x. Il est l'accessoire idéal pour les applications telle que le développement qui comporte de petits composants électroniques. Ne peut être montés exclusivement que sur un optique de 25°.

 

 T198060  Objectifs de 64mm (s'adaptent aux objectifs 25°), avec boitier incorporé [T198060]
L'objectif de 64mm garantit un agrandissement de 5.8x. Il est l'accessoire idéal pour les applications telle que le développement qui comporte de petits composants électroniques. Ne peut être montés exclusivement que sur un optique de 25°.
   

Accessoires

T197262.psd

Boîtier rigide de transport [T197924]
Valise de transport robuste et étanche en plastique. Maintient tous les éléments en toute sécurité. Elle peut être verrouillée avec des cadenas et possède une valve pour équilibrer la pression lors des transports aériens.

 

 T911048 

Sacoche [T911048]
Sacoche souple pour protéger la caméra.

 

 T910933  Ceinture [T911093]
Peut être attachée à la sacoche.

 

T197731.jpg

Adaptateur pour trépied [T197731]
Adaptateur nécessaire pour le montage de la caméra sur un trépied.

 

1124544.psd

Lanière [1124544]
Permet de porter la caméra autour du cou, pour la protéger des chutes.

 

Clamp Meter MeterLink.psd

Pince Ampèremétrique Extech EX845 [T910972]
Peut être connecté à la caméra thermique par MeterLink™

 

Moisture Meter Meterlink.psd Thermohygromètre Extech MO297 [T910973]
Peut être connecté à la caméra thermique par MeterLink™