FLIR A300 / A310 / A315 Accessoires
Optiques |
|
![]() |
Objectif IR : distance focale 30 mm, 15°, avec boîtier [1196961] Lorsque la cible est à une certaine distance, un téléobjectif peut être utile. L’optique de 15° est un accessoire d’usage fréquent qui permet un grossissement de 2× par rapport à l’objectif standard. C’est l’idéal pour les cibles petites ou distantes. |
![]() |
Objectif IR : distance focale 10 mm, 45°, avec boîtier [1196960] Parfois, l’espace manque pour reculer d’un pas et pouvoir cadrer l’ensemble. Cette optique grand angle possède un champ de vision presque deux fois supérieur à celui de l’objectif 25° standard. C’est l’idéal pour les cibles larges ou hautes. |
![]() |
Objectif macro 2×, 50 µm, avec boîtier [T197214] Cet objectif macro permet de distinguer des cibles extrêmement petites. |
![]() |
Objectif macro 4×, 100 µm, avec boîtier [T197215] Cet objectif macro permet de distinguer des cibles extrêmement petites. |
![]() |
Objectif de 76 mm (6°) avec boîtier et support [T197407] Si le grossissement doit être maximal, pensez à cette optique de 6°. Elle permet un grossissement de 3,5× par rapport à l’objectif de 25°. |
![]() |
Objectif de 4 mm (90°) avec boîtier et support [T197411] Cette optique grand angle possède un champ de vision presque quatre fois supérieur à celui de l’objectif 25° standard. |
![]() |
Objectif macro 1× (25 µm) avec boîtier et support [T197415] Cet objectif macro permet de distinguer des cibles extrêmement petites. |
Extension de la plage de mesure |
|
|
Option hautes températures jusqu’à +1.200 °C [T197000] Pour mesurer avec la caméra des températures atteignant +1.200 C. |
|
Alimentation |
|
![]() |
Alimentation [1910585] Alimentation utilisée pour charger la caméra. |
![]() |
Cordon d’alimentation UE [1910400] Cordon d’alimentation avec fiches pour l’UE. |
![]() |
Cordon d’alimentation US [1910401] Cordon d’alimentation avec fiches pour les États-Unis. |
![]() |
Cordon d’alimentation UK [1910402] Cordon d’alimentation avec fiches pour le Royaume-Uni. |
![]() |
Câble Ethernet CAT-6 de 2 m [T951004] Ce câble relie la caméra infrarouge à Ethernet. |
![]() |
Câble d’alimentation spiralé [1910586] Ce câble est utilisé avec une alimentation séparée (différente de celle livrée avec la caméra). |
![]() |
Câble vidéo (uniquement pour la FLIR A300/A310) [908929] Câble vidéo de 3 m. |
Transport |
|
![]() |
Boîtier rigide de transport [1196940] Valise de transport robuste et étanche en plastique. Maintient tous les éléments en toute sécurité. |
![]() |
Boîte de livraison [1196962] Boîte de livraison en carton avec poignée en plastique. Maintient bien tous les éléments. |
Boîtier étanche |
|
| Boîtier fixe pour A3xx avec objectif ouvrant à 6°/15° [61301-0001] Protège l'A300/A310/A315 contre la poussière et l'eau Pour caméras d'imagerie thermique avec objectif ouvrant à 6° ou 15°
|
|
| Boîtier fixe pour A3xx avec objectif ouvrant à 25°/45°/90° [61301-0002] Protège l'A300/A310/A315 contre la poussière et l'eau Pour caméras d'imagerie thermique avec objectif ouvrant à 25°, 45° ou 90° |
|
| Données environnementales | |
| Température de fonctionnement | -25 ºC à +50 ºC |
| Température de stockage | -40 ºC à +70 ºC |
| Humidité | CEI 60068-2-30/24 h Humidité relative 95% +25 ºC to +40 ºC |
| EMC | • EN 61000-6-2:2001 (Immunité) • EN 61000-6-3:2001 (Rejets) • FCC 47 CFR art. 15 Class B (Rejets) |
| Protection | IP 66 (CEI 60529) |
| Chocs et vibrations | 5 g, 11 ms (CEI 60068-2-27) |
| Vibrations | 2 g (CEI 60068-2-6) |
| Caractéristiques physiques | |
| Poids | 4,0 kg (8,8 lb.) |
| Dimensions de la caméra (L × P × H) | 460 × 140 × 150 mm (18,1 × 5,5 × 5,9 po.) |
| Montage sur trépied | S/s obj. |
| Montage sur socle | A préciser |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Chauffage alimentation | |
| Alimentation externe | 24 V CC (21-30 V CC) |
| 24 V CC : 25 W maxi avec chauffage | |
| Alimentation externe, type de connecteur | Borne à vis compatible avec prise jack bipolaire |
| Tension | Tension autorisée : 10-30 V CC |
| Caractéristiques du système | |
| Chauffage automatique | Elimine la glace de la vitre |