FLIR T400bx-Series specifications
Caractérisques
| FLIR T420bx | FLIR T440bx | |
| Performance de l'imageur | ||
| Zoom | Zoom numérique continu de 1× à 4×, avec choix de la zone à zoomer | Zoom numérique continu de 1× à 8×, avec choix de la zone à zoomer |
| Mesurage | ||
| Gamme de température de l'objet | De -20 °C à +650 °C en deux gammes : De -20 °C à +120 °C, de 0 °C à +350 °C | De -20 °C à +650 °C en trois gammes : De -20 °C à +120 °C, de 0 °C à +350 °C et de +200 °C à +650 °C |
| Présentation de l'image | ||
| MSX | s/o | Image IR avec MSX |
| Croquis sur l'image | s/o | Sur l'image IR et visible |
| Annotation des images | ||
| Boussole | N/A | Voir les points cardinaux |
Généralités
| Performance de l'imageur | ||
| Sensibilité thermique / NETD | <45 mK à 30°C | |
| Résolution IR | 320 × 240 pixels | |
| Champ de vision/distance minimum de focalisation | 25° × 19° / 0.4 m | |
| Gamme spectrale | 7,5 à 13 µm | |
| Résolution spatiale (IFOV) | 1.36 mrad | |
| Fréquence des images | 60 Hz | |
| Focalisation | Automatique ou manuelle | |
| Matrice à plan focal (FPA) | Microbolomètre non refroidi | |
| Présentation de l'image | ||
| Image dans l'image | Zone IR zoomable sur l'image visible | |
| Écran | Écran tactile intégré, LCD couleur de 3,5 pouces, 320 × 240 pixels | |
| Modes d'affichage des images | Image IR, image visible, Image dans l'image, mode galerie | |
| Fonction Fusion | L'image IR remplace l'image visible là où la température est supérieure/inférieure à une valeur ou dans un intervalle | |
| Mesurage | ||
| Exactitude | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée | |
| Analyse des mesures | ||
| Difference temperature | Delta temperature between measurement functions or reference temperature | |
| Point de mesure | 5 | |
| Surface | Max./min./moyenne sur 5 rectangles | |
| Isotherme | Détection de température élevée/basse / intervalle | |
| Détection automatique de point chaud/froid | Marquage automatique des points chauds ou froids dans une zone | |
| Correction liée à l'émissivité | Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux | |
| Corrections de la mesure | Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique | |
| Correction liée aux optiques externes/fenêtres | Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température | |
| Alarme des fonctions de mesurage | Alarmes sonore/visuelle (au-dessus/en dessous) sur toute fonction de mesure | |
| Alarme d'humidité | 1 alarme d'humidité avec alarme de point de rosée | |
| Alarme d'isolation | 1 alarme d'isolation | |
| Réglage | ||
| Palettes de couleurs | NB, NB inv, Iron, Rain, Rain HC et Bluered | |
| Commandes | Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran | |
| Enregistrement des images | ||
| Format | JPEG Standard, y compris les données de mesure | |
| Modes d'affichage des images | Images IR/visibles, enregistrement simultané des images IR et visibles | |
| Enregistrement périodique des images | 7 secondes à 24 heures (IR) 14 secondes à 24 heures (IR et visible) |
|
| Annotation des images | ||
| Vocale | 60 secondes enregistrées avec l'image | |
| Textuelle | Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile | |
| Annotation esquissée | Annotation manuelle sur l'écran tactile, automatiquement enregistrée avec l'image | |
| Meterlink | Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech | |
| Création de rapports | • Rapport instantané (fichier .pdf) dans la caméra, incluant les images thermiques et visibles • Logiciel distinct pour la génération de rapports complets sur ordinateur | |
| Caméra numérique | ||
| Caméra numérique intégrée | 3,1 mégapixels (2048 × 1536 pixels) et éclairage par LED | |
| Caméra numérique, champ de vision | Adapté à l'objectif IR | |
| Built-in digital lens data | FOV 53º x 41º | |
| Pointeur laser | ||
| Laser | Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2 | |
| Alignement laser | L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR | |
| Video streaming | ||
| Enregistrement de vidéo IR ou visible non radiométrique | MPEG-4 sur carte mémoire | |
| Enregistrement continu des vidéos radiométriques IR | visible sur PC avec clé USB | |
| Flux de vidéo IR ou visible non radiométrique | Vidéo couleur non compressée, par USB | |
| Alimentation | ||
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable, remplaçable sur le terrain | |
| Autonomie de la batterie | 4 heures | |
| Chargement | Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule | |
| Économie d'énergie | Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur) | |
| Spécifications environnementales | ||
| Température de fonctionnement | De –15 °C à +50 °C | |
| Température de stockage | De –40 °C à +70 °C | |
| Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 60068-2-30 | |
| CEM | • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (immunité) • EN 61000-6-3 (émission) • FCC 47 CFR partie 15 B (émission) • ICES-003 |
|
| Spectre radio | ETSI EN 300 328 FCC partie 15.247 RSS-210 | |
| Résistance aux chocs | 25G (IEC 60068-2-29) | |
| Résistance aux vibrations | 2G (IEC 60068-2-6) | |
| Protection | Boîtier de la caméra et optique : IP 54 (IEC 60529) | |
| Sécurité | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, vidéo composite | |
| USB | USB-A: Connexion USB (copy to memory stick) USB Mini-B: Transfert des données vers / à partir d'un ordinateur. |
|
| Bluetooth | Communication par combiné micro-écouteur et capteurs externes | |
| Wi-Fi | Connexion directe aux ordiphones et tablettes électroniques pour le transfert d'image, ou par réseau local | |
| Radio | ||
| Wi-Fi | Standard : 802.11 b/g Gamme de fréquences : 2412 à 2462 MHz Puissance max. de sortie : 15 dBm |
|
| Bluetooth | Gamme de fréquences : 2402 à 2480 MHz | |
| Antenna | Internal | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Poids de la caméra, batterie incluse | 0,88 kg | |
| Dimensions (L × P × H) | 106 × 201 × 125 mm | |
| Dimensions à l'expédition | 180 × 500 × 360 mm | |
| Poids à l'expédition | 5,6 kg | |
| Tripod | UNC 1/4" - 20 (adapter needed) | |
| Inclus dans la livraison | ||
| FLIR T420bx ou T440bx : Boîtier rigide de transport, caméra thermique avec son objectif, batterie, chargeur de batterie, micro adaptateur USB Bluetooth®, certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR Tools™, combiné micro-écouteur, carte mémoire avec adaptateur, alimentation avec multiprise, guide de démarrage sur papier, pare-soleil, câble USB, manuel d'utilisation sur CD, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement | ||