|
Funzioni di analisi approfondite incorporate (solo FLIR A310) Misurazione e funzioni di differenza temperatura spot e area. |
| |
|
 |
Funzioni di allarme incorporate (solo FLIR A310) Basate su analisi, temperatura interna o ingresso digitale. |
| |
|

|
Conformità Ethernet/IP e Modbus TCP (solo FLIR A310) Facile condivisione di analisi, risultati allarme a PLC.
|
| |
|
 |
Funzioni di messaggistica (solo FLIR A310) La termocamera invia automaticamente i risultati delle analisi, le immagini IR e altri dati sotto forma di posta elettronica su base programmata o al verificarsi di un allarme. Invio autonomo di file o messaggi di posta elettronica con funzione di client FTP o SMTP. |
| |
|
 |
Funzioni di mascheratura dell'immagine (solo FLIR A310) Vengono selezionate solo le zone dell'immagine pertinenti all'analisi. |
| |
|
 |
Streaming video MPEG-4 Uscita su Ethernet in streaming video MPEG-4 per la visualizzazione di immagini dal vivo su PC, in risoluzione 640x480, con overlay fino a 30 Hz, in base al sistema. |
| |
|
 |
PoE (alimentazione tramite Ethernet) Comunicazioni e alimentazione elettrica attraverso un solo cavo. |
| |
|
 |
Ingressi/uscite digitali (solo FLIR A310) Per allarmi e controllo di dispositivi esterni. |
| |
|
 |
Software di monitoraggio IR Software sviluppato internamente per supportare fino a nove termocamere simultanee. |
| |
|

|
Uscita video Uscita video composito, compatibile PAL e NTSC. |
| |
|
|
Obiettivo Obiettivo integrato 25° con autofocus e messa a fuoco motorizzata. Obiettivi opzionali disponibili. |
| |
|
 |
Alta sensibilità < 50 mK La sensibilità termica < 50 mK cattura anche i minimi dettagli e le informazioni sulle più piccole differenze di temperatura. |
| |
|

|
Telecomando Comando remoto della termocamera tramite Web e protocollo TCP/IP. |
| |
|
 |
Immagini a 16 bit Trasferimento delle immagini a 16 bit su PC a fini di analisi. |
| |
|
 |
Connessione Ethernet a 100 Mb incorporata Ethernet 100 Mb. |
| |
|
|
FLIR A300f / A310f FLIR A300 / A310 è disponibile in versione con custodia ambientale. Per effetto di questa custodia le specifiche ambientali del modello FLIR A300 / A310 raggiungono il grado di protezione IP66, senza tuttavia inficiare alcuna funzionalità della camera. Questa opzione si rivela estremamente utile quando è necessario installare la termocamera all’aperto o in ambienti polverosi e umidi. La custodia è disponibile per le camere A300 dotate di obiettivo da 25º o 45º e per le camere A310 con obiettivi da 25º, 45º o 90º. La custodia può essere ordinata separatamente dagli utilizzatori che preferiscono installare personalmente la camera nella custodia o che posseggono già un modello FLIR A300 o A310 che richiede una protezione superiore contro polvere ed acqua. |
| |
|
 |
Custodie opzionali FLIR A300 / FLIR A310
- FLIR A300f / A310f: FLIR A300f e A310f sono termocamere provviste di custodia ambientale che protegge i modelli A300 o A310 da polvere ed acqua. Per effetto di questa custodia le specifiche ambientali del modello FLIR A300 / A310 raggiungono il grado di protezione IP66, senza tuttavia inficiare alcuna funzionalità della camera.
- FLIR A310pt: L’unità pan/tilt FLIR A310pt integra tutte le funzionalità necessarie all’installazione singola o multi-camera. L’unità FLIR A310pt consente un brandeggio panoramico ± 360º in continuo e un’inclinazione ±45º. È ideale per coprire aree di considerevole estensione. Tra i tipici esempi applicativi si annoverano il monitoraggio di depositi di carbone, discariche sotto-stazioni elettriche; FLIR A310pt sfrutta i protocolli software e hardware Ethernet. FLIR A310pt è un sistema multi-sensore ed include termocamera IR e telecamera CCD a colori con zoom 36x ad alta sensibilità luminosa .
|