Perché utilizzare l'infrarosso?

 

Le termocamere mostrano immagini nitide nelle notti più scure. Tramite una speciale calibrazione, alcune termocamere ad infrarossi sono anche in grado di misurare la temperatura degli oggetti, senza contatto. Tutto ciò rende le termocamere idonee per un'ampia gamma di applicazioni. Le termocamere possono contribuire al risparmio di denaro. E soprattutto, le termocamere possono salvare vite umane.


indsutrial IT.png  

Applicazioni industriali 

In ambiti industriali, la termografia viene utilizzata per individuare punti caldi che determinano guasti in impianti elettrici e meccanici. Quadri elettrici e quadri di controllo dei motori vengono regolarmente ispezionati con una termocamera. La rilevazione precoce di anomalie consente di evitare arresti di produzione e di risparmiare denaro.

building 

Edilizia 

I professionisti del settore edile identificano perdite di isolamento e altri difetti costruttivi mediante l’uso di termocamere ad infrarossi. Trovare le perdite di isolamento e porvi rimedio può tradursi in enormi risparmi energetici.

border IT  

Sicurezza dei confini 

Il personale addetto alla sorveglianza dei confini si occupa di tutelare gli stessi dal contrabbando ed altre intrusioni. Con una termocamera possono identificare un uomo a circa 20 chilometri di distanza, al buio più completo.

security IT  

Sicurezza 

I nostri clienti nel settore della sicurezza si avvalgono di termocamere per proteggere contro gli accessi indesiderati in porti, aeroporti, centrali nucleari, magazzini, proprietà estese ed in molti altri luoghi.

rnd 

Ricerca e sviluppo 

La termografia svolge un ruolo fondamentale anche nella ricerca e sviluppo applicata e di base. Può accelerare il ciclo di sviluppo per portare i prodotti sul mercato più rapidamente. Per tali impegnative applicazioni, FLIR Systems offre termocamere dalle prestazioni estremamente elevate.

Maritime 

Visione notturna marittima 

A bordo di yacht e di imbarcazioni commerciali, le termocamere di FLIR vengono impiegate per la navigazione notturna, la sicurezza a bordo nave, in situazioni di uomo a mare e nella lotta alla pirateria.

Transportation 

Visione notturna per autoveicoli  

Le termocamere di FLIR Systems vengono installate in automobili, come ausilio alla vista del conducente. Consentono di vedere ad una distanza 4 volte maggiore di quella possibile con il solo uso dei proiettori. Vengono anche installate in veicoli speciali, come i mezzi dei Vigili del Fuoco, nelle miniere e su veicoli militari.

automation 

Automazione 

Le termocamere vengono anche installate per effettuare un monitoraggio continuo di processi produttivi e per evitare gli incendi.

Law DE  

Forza dell’ ordine 

Agenti di polizia si rivolgono alla potenza della termografia per osservare senza venire individuati. Consentono di individuare facilmente sospetti in totale oscurità, senza rivelare la propria posizione.

gas 

Ricerca perdite gas 

Le fughe di gas sono facilmente rilevabili mediante una termocamera ad infrarossi.

Hunting IT  

Osservazione della fauna 

Gli appassionati di attività all'aria aperta possono vedere nitidamente di notte, utilizzando una termocamera.

Firefighting 

Antincendio 

I Vigili del Fuoco possono vedere attraverso il fumo. Consente di trovare le persone in locali invasi dal fumo e di accertarsi se un incendio è stato completamente domato. E consente di salvare vite umane.

Cores 

Nuclei e componenti 

FLIR Systems commercializza anche una vasta gamma di componenti di base per termografia, che altri produttori integrano nei propri prodotti.

extech  

Extech 

Sotto il marchio Extech, commercializziamo una gamma completa di strumenti di test e misura.


 

Altre applicazione 

E ci sono anche moltissime altre applicazioni per le termocamere. I veterinari ed i medici fanno uso di termocamere ad infrarossi per diagnosticare malattie della pelle, infiammazioni e altri problemi di salute. Le termocamere ad infrarossi FLIR possono inoltre svolgere un ruolo importante nelle attività di prevenzione.