Calibrazione della termocamera ad infrarossi

 

Se ti affidi alla termocamera per le misurazioni della temperatura o per individuare i problemi legati ad anomalie termiche, è importante provvedere ad una sua corretta manutenzione. Diversamente, la termocamera potrebbe fornire errate interpretazioni.

 

servicesupport5FLIR Service Division è la tua fonte certificata per l'assistenza e le riparazioni annuali di tutte le termocamere ad infrarossi FLIR. Oltre ad avere la certificazione ISO9001:2008, FLIR sostiene attivamente una serie di standard internazionali di qualità e di miglioramento continuo.

 

Programma di ispezione e calibrazione in 14 punti

Con l'esclusivo Programma di ispezione e calibrazione suddiviso in 14 punti, FLIR utilizza corpi neri calibrati annualmente in conformità con il National Institute of Standards of Testing. Il programma include le seguenti fasi:

 


PROGRAMMA FLIR DI ISPEZIONE E CALIBRAZIONE IN 14 PUNTI

1

Controllo funzionale completo

2

Calibrazione della fusione ed allineamento laser, ove applicabile

3

Verifica connessioni circuiteria interna

4

Pulizia del mirino e controllo dell'ottica

5

Aggiornamento del software interno della termocamera alle versioni più recenti

6

Esecuzione di piccole riparazioni

7

Verifica e/o mappatura di ogni campo di temperatura per l'uniformità delle immagini

8

Verifica della calibrazione di obiettivi standard (opzionalmente, di obiettivi diversi o speciali)

9

Verifica della compensazione della temperatura ambiente, secondo necessità

10

Ricalibrazione in conformità con le specifiche di fabbrica

11

Calibrazione dei campi di temperatura fino a +1500°C, ove applicabile

12

Esecuzione della procedura di collaudo di accettazione riconosciuta

13

Fornitura dell'etichetta di calibrazione con la data del controllo successivo

14

Rilascio del certificato di calibrazione (opzionale, certificato di calibrazione esteso con valori misurati)


Non include parti, manodopera o calibrazioni di lenti/filtri aggiuntivi