FLIR Serie D
Il formato dome per uso esterno della serie D offre un controllo pan/tilt di precisione, oltre a modelli di scansione interamente programmabili, funzionalità radar slew-to-cue (rotazione a comando) e slew-to-alarm (rotazione su allarme). Completamente abilitati per il controllo e il funzionamento in reti IP e seriali, i sistemi della serie D vantano un imager termico a 640 x 480 o 320 × 240 pixel e una videocamera a colori CCD con zoom 36× giorno/notte. Le termocamere di sicurezza FLIR con sensore multiplo della serie D sono il sostituto perfetto delle videocamere dome giorno/notte e offrono immagini nitide 24/7 in una custodia dome discreta ed elegante.
| Tutte le versioni delle dome per uso esterno sono provviste di un sensore microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio che produce immagini termiche nitide di 320 x 240 pixel. |
|
| Tutte le termocamere della serie D hanno in dotazione un meccanismo pan/tilt di precisione che consente all'utente di ruotarle in modo continuo di 360° e di inclinarle da +20° a -90°. Ciò aumenta incredibilmente la consapevolezza della situazione circostante. Il meccanismo pan/tilt ha 128 posizioni preimpostate. |
|
| Le sue versioni prevedono una videocamera per riprese diurne/a bassa illuminazione a lungo raggio. La videocamera per riprese diurne offre uno zoom ottico 36x. |
|
| La serie D offre immagini ad alto contrasto ottimizzate per sfruttare al meglio il software di video analisi. Il Digital Detail Enhancement assicura immagini termiche nitide e correttamente contrastate. |
|
| Dotata di un obiettivo da 35 mm, la D-618 è stata studiata per applicazioni di sicurezza e sorveglianza a medio raggio. La D-618 ha un campo visivo di 18°. Con la D-618 sarà possibile rilevare oggetti delle stesse dimensioni di un uomo a una distanza di oltre 960 metri. |
|
| Dotate di "lenti atermiche", tutte le termocamere della serie D riescono a mantenere la messa a fuoco a prescindere dalla temperatura ambiente, senza che l'utente debba intervenire. |
|
| Le termocamere della serie D sono sistemi estremamente robusti. Il loro nucleo vitale è ben protetto, in conformità con i requisiti IP66, da polvere e infiltrazioni d'acqua. |
|
| La serie D può essere integrata in qualsiasi rete TCP/IP esistente e controllata tramite PC. Non sono richiesti cavi aggiuntivi. Grazie a questa configurazione, è possibile monitorare qualsiasi attività via rete, anche a chilometri di distanza. |
|
| È sufficiente collegare la serie D tramite RS-232 o RS-422 a un pannello di controllo remoto. Per le funzioni comuni vengono utilizzati i comandi Pelco D o Bosch. Un cavo video può essere collegato a qualsiasi display multifunzione esistente che accetti il video composito. |
|
| Sono disponibili più canali di video streaming nei formati H.264, MPEG-4 o M-JPEG. È possibile l'uscita contemporanea di video sia digitale che composito. |
|
| Ogni termocamera della serie D è dotata di una copia di FLIR Sensors Manager. Questo software intuitivo consente di gestire e controllare una termocamera della serie D in una rete TCP/IP. |