Serie F

Specifiche tecniche

Caratteristiche di imaging
Tipo di sensore FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato all’ossido di vanadio (Vox)
Campo spettrale da 7,5 a 13 µm
Sensibilità termica <50mK f/1.0
Frequenza di immagine 25 Hz o 7,5
Messa a fuoco Lenti atermiche senza messa a fuoco
Elaborazione delle immagini Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
   
Caratteristiche del sistema
Auto sbrinamento Elimina il ghiaccio dal vetro
   
Presentazione dell’immagine
Uscita video Termica e visibile PAL - termica e visibile NTSC
Video su Ethernet Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264 o M-JPEG
   
Alimentazione*
Requisiti 24 V CA (21-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC)
Consumo 24 V CA: 51 VA max sin riscaldatore
24 V CC: 46 W max sin riscaldatore  
 

 24 V CA: 15 VA max con riscaldatore

24 V CC: 10 W max con riscaldatore
   
Specifiche ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento da -50 ⁰ C  a  70⁰ C.  (Cold start: da -40⁰ C a 70⁰ C)
Intervallo temperatura di immagazzinamento da -50ºC a +85ºC
Isolamento IP66
Urti IEC 60068-2-27
Vibrazioni Mil-Std-810F
   
Caratteristiche fisiche
Peso della termocamera 4.8 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A) 460 mm × 140 mm × 160 mm
Peso di spedizione (termocamera + imballaggio) 5.7 kg
Dimensioni di spedizione (termocamera + imballaggio) (L × P × A) 508 mm x 203 mm x 229 mm
   
interfacce
TCP/IP
RS-422
RS-232
Pelco D
Bosch
   
pacchetto standard
Termocamera, manuale per l’operatore
 
Serie F: specifiche in base alla versione
Risoluzione del sensore 160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nome/Lunghezza focale/Campo visivo F-124: obiettivo 9 mm - FOV: 24°(H) x 20°(V )
F-117: obiettivo 13 mm - FOV: 17°(H) x 14°(V)
F-112: obiettivo 19 mm - FOV: 12°(H) x 10°(V)
F-348: obiettivo 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V)
F-334: obiettivo 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V)
F-324: obiettivo 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V)
F-313: obiettivo 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V)
F-307: obiettivo 65 mm - FOV: 7°(H) x 5°(V)
F-304: obiettivo 100 mm - FOV: 4,6°(H) x 3,7°(V)
F-645:
obiettivo 13 mm - FOV: 45°(H) × 37° (V)
F-625: obiettivo 25 mm - FOV: 25° (H) × 20°(V) F-618: obiettivo 35 mm  – FOV: 18° (H) × 14°(V)
F-612: obiettivo 50 mm  – FOV: 12° (H) × 10°(V)
F-610: obiettivo 65 mm – FOV: 10° (H) × 8°(V)
F-606: obiettivo 100 mm – FOV: 6.2° (H) × 5°(V)
Zoom elettronico 2x 2x e 4x 2x e 4x