FLIR Serie SR

 

La serie SR vanta la stessa tecnologia di imaging termico che caratterizza numerosi dei più sofisticati sistemi di sicurezza e sorveglianza FLIR, ma si rivolge a utenti la cui applicazione primaria è la sicurezza e sorveglianza a medio raggio.
Le termocamere della serie SR sono strumenti eccellenti da montare in installazioni di sicurezza sia nuove che già esistenti.
È sufficiente collegarle a una fonte di alimentazione e a uno schermo.


320x240 kopie.png

160x140 
La serie SR si avvale della tecnologia di imaging termico più avanzata presente oggi sul mercato. Incorpora un rilevatore microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio che produce immagini termiche nitide di 640 x 480 pixel. Gli utenti che non richiedono una qualità così elevata possono scegliere un sensore a 320 x 240 o 160 x 120 pixel. Il maggior numero di pixel consente di vedere più dettagli e di rilevare oggetti più piccoli. L'avanzato software interno della termocamera produce immagini nitide senza interventi correttivi da parte dell'utente, in qualsiasi condizione ambientale e sia di giorno che di notte.

Range perf 4 
Dotata di un obiettivo da 100 mm, la serie SR è stata studiata per applicazioni di sicurezza e sorveglianza a medio raggio. La SR-606 ha un campo visivo di 6°. Con la serie SR sarà possibile rilevare oggetti delle stesse dimensioni di un uomo a una distanza di oltre 2.4 km.

DDE 
La serie SR offre immagini ad alto contrasto ottimizzate per sfruttare al meglio il software di video analisi. Il Digital Detail Enhancement assicura immagini termiche nitide e correttamente contrastate, in qualsiasi condizione atmosferica.
ease of use 
Dotate di "lenti atermiche", tutte le termocamere della serie SR riescono a mantenere la messa a fuoco a prescindere dalla temperatura ambiente, senza che l'utente debba intervenire.

Maintenance 
L'assenza di un meccanismo di messa a fuoco motorizzato evita rotture meccaniche. La SR-304 non richiede alcuna manutenzione. Ciò garantisce un costo totale di proprietà estremamente basso.

easy to install 
Tutte le termocamere della serie SR possono essere facilmente collegate alle normali interfacce video e di alimentazione presenti nei sistemi di sicurezza sia esistenti che nuovi. Possono essere facilmente integrate in qualsiasi infrastruttura CCTV esistente, garantendo rapidità di rilevamento e visibilità 24/7 tutto l'anno. Le immagini del sensore da 640 x 480 pixel possono essere visualizzate praticamente su qualsiasi monitor purchè dotato di ingresso video composito.

IP66 
Le termocamere della serie SR sono sistemi estremamente robusti. Il loro nucleo vitale è ben protetto, in conformità con i requisiti IP66, da polvere e infiltrazioni d'acqua.

serial control 
Per una facile integrazione in ambienti video analogici. Il controllo seriale e l'uscita video composito analogica consentono una rapida integrazione nelle reti esistenti.
affordable
La serie SR ha un costo estremamente contenuto. D'ora in poi, il prezzo non ostacolerà più l'integrazione dell'imaging termico nelle reti di video sorveglianza già esistenti.