| |
| PRESTAZIONI IMMAGINE |
| Tipo di rilevatore |
Microbolometro FPA (focal plane array) all'ossido di vanadio (VOx), non raffreddato: 320 × 240 pixel |
| Banda spettrale |
da 7,5 a 13,5 μm |
| Campo visivo |
24° (O) × 18°(V) con obiettivo da 19 mm |
7° (O) × 5°(V) con obiettivo da 65 mm |
| Campo visivo con moltiplicatore 2x |
12,0° (O) × 9°(V) con obiettivo da 19 mm |
NA |
| Sensibilità termica |
<50 mK a f/1,0 a +25 °C |
| Frequenza immagine |
8,3 Hz PAL / 7,5 Hz NTSC |
| Messa a fuoco |
HF-324: Fisso - HS-324 con moltiplicatore 2x e HF-307: Manuale |
| Zoom elettronico |
2x |
| Elaborazione immagine |
DDE (Digital Detail Enhancement) |
| |
| PRESENTAZIONE IMMAGINI |
| Mirino |
Display integrato - LCD QVGA a colori |
| Uscita video |
Video composito NTSC o PAL; jack RCA |
Video composito NTSC o PAL; jack RCA |
| Polarità immagine |
Bianco caldo / nero caldo; selezionabile |
Bianco caldo / nero caldo; selezionabile |
| |
| ALIMENTAZIONE |
|
|
| Requisiti |
4 batterie AA; ricaricabili NiMH, non ricaricabili Li-Ion o alcaline |
| Durata batterie |
> 5 ore con batterie NiMH - 120 ore in stand by con batterie NiMH |
| |
| SPECIFICHE AMBIENTALI |
| Gamma temperature d'esercizio |
da -20 °C a +60 °C |
| Gamma temperature stoccaggio |
da -40°C a +75°C |
| Umidità non condensante |
da 5% a 95% |
| Protezione |
IP67 |
| Cadute |
Funzionante dopo caduta da 1 metro su cemento armato |
| |
| CARATTERISTICHE FISICHE |
| Peso camera con obiettivo e batterie |
660 grammi |
970 grammi |
| Dimensioni camera (L × P × A) |
240 mm × 85 mm × 60 mm |
265 mm × 85 mm × 75 mm |
| Peso complessivo imballaggio (camera + confezione) |
2 kg |
2 kg |
| Dimensioni camera (L × P × A) |
420 mm × 155 mm × 250 mm |
420 mm × 155 mm × 250 mm |
| Peso complessivo imballaggio (moltiplicatore 2x + confezione) |
- |
Il moltiplicatore da 2x viene imballato in una confezione separata da circa 1 kg |
| |
| Solo versione PRO |
| |
| MEMORIZZAZIONE IMMAGINI |
| Formato |
Standard JPEG - Scheda SD da 1 GB |
| Funzioni di memorizzazione |
Immagine singola |
| |
| MEMORIZZAZIONE VIDEO |
| Formato |
MPEG4 - Scheda SD da 1 GB |
| Funzioni di memorizzazione |
9 Hz, frame intero fino al limite della scheda SD, circa 8 secondi / MB |
| |
| INTERFACCE |
| Scheda SD |
1 slot |
| USB2 |
Trasferimento immagini a PC |
| |
| CARATTERISTICHE FISICHE (PRO) |
| Peso camera con obiettivo e batterie |
660 grammi |
970 grammi |
| Dimensioni camera (L × P × A) |
240 mm × 85 mm × 60 mm |
265 mm × 85 mm × 75 mm |
| Peso complessivo imballaggio (camera + confezione) |
3 kg |
3 kg |
| Dimensioni camera (L × P × A) |
420 mm × 265 mm × 250 mm |
420 mm × 265 mm × 250 mm |
| Peso complessivo imballaggio (moltiplicatore 2x + confezione) |
- |
Il moltiplicatore da 2x viene imballato in una confezione separata da circa 1 kg |
| |
| Confezione standard: |
Termocamera palmare HF-307 o HF-324, 4 batterie ricaricabili, attacco hot shoe per ricarica e uscita video, cavo uscita video, carica batteria CA, laccetto, manuale Extra per versione Pro: Scheda SD da 1 GB, cavo USB, borsa da trasporto |
| |
| Opzione disponibile: |
Ghiera moltiplicatore 2x (solo per HF-324), upgrade pelican case |