| Caratteristiche Immagine |
| Campo spettrale |
7,5 - 13 µm |
| Risoluzione spaziale (IFOV) |
3,7 mrad |
| Frequenza di immagine |
9 Hz |
| Messa a fuoco |
Fissa |
| Focal Plane Array (FPA) |
Microbolometrico non raffreddato |
| |
|
| Presentazione dell'immagine |
| Display |
LCD a colori da 2,8" |
| |
|
| Misurazione |
| Intervallo di temperatura |
Da -20 °C a +250 °C |
| Accuratezza |
±2 °C o ±2% della lettura |
| |
|
| Analisi della misurazione |
| Correzione dell'emissività |
Variabile tra 0,1 e 1,0 o selezionata dall'elenco dei materiali |
| Correzione della temperatura apparente riflessa |
Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso |
| |
|
| Impostazioni |
| Tavolozze colori |
Ferro, Arcobaleno e Bianco e Nero |
| Comandi di setup |
Adattamento geografico di unità, lingua, formati data e ora; spegnimento automatico |
| |
|
| Memorizzazione delle immagini |
| Tipo |
Scheda MiniSD |
| Formato file |
JPEG standard, 14 bit inclusi dati di misurazione |
| |
|
| Alimentazione |
| Tipo di batteria |
Batteria al litio ricaricabile |
| Autonomia della batteria |
5 ore, stato della batteria visualizzato sul display |
| Sistema di ricarica |
Nella termocamera, adattatore CA, 3 ore per capacità 90% |
| Funzionamento con alimentazione CA |
Adattatore CA ingresso 90-260 V CA |
| Gestione energetica |
Spegnimento automatico (selezionabile dall'utente) |
| Tensione adattatore |
Uscita 5 V CC |
| |
|
| Specifiche ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento |
Da 0 °C a +50 °C |
| Intervallo temperatura di stoccaggio |
Da -40 °C a +70 °C |
| Umidità |
Funzionamento e stoccaggio IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa |
| Urti |
25G, IEC 60068-2-29 |
| Vibrazioni |
2G, IEC 60068-2-6 |
| Isolamento |
Corpo termocamera e lente: IP43 |
| |
|
| Caratteristiche fisiche |
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) |
223 x 79 x 83 mm |
| Peso |
<365 g, inclusa batteria |
| Dimensioni di spedizione |
120 x 400 x 320 mm |
| Peso di spedizione |
2,8 kg |
| |
|
| Pacchetto standard |
| Termocamere FLIR i3, FLIR i5 o FLIR i7, Valigia rigida di trasporto, CD-ROM del Software FLIR Tools, Guida introduttiva in versione cartacea, CD-ROM con documentazione per l'utente, Certificato di calibrazione, Batteria (all'interno della termocamera), Alimentatore/caricabatteria con spine europea, britannica, americana e australiana, Cavo USB, Scheda miniSD, con adattatore per scheda SD |