Specifiche tecniche

Caratteristiche Immagine
Campo visivo (FOV)/distanza minima di messa a fuoco 24° x 18° / 0,3 m
12° x 9° / 1,2 m
45° x 34° / 0,2 m l'obiettivo deve essere specificato al momento dell'ordine
Risoluzione spaziale 0,65 mrad per lente da 24°
>0,33 mrad per lente da 12°
1,3 mrad per lente da 45°
Sensibilità termica 30 mK a 30 °C
Zoom elettronico 1-8x continuo con funzionalità di mappatura
Messa a fuoco elettronica e manuale con tecnologia USM Automatica (segue il punto laser) e manuale
Risoluzione IR 640 x 480 pixels
Campo spettrale 7,5 - 13 µm
Frequenza di immagine 30 Hz
Messa a fuoco Automatica o manuale
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
   
Presentazione dell'immagine
Ottimizzazione automatica del contrasto DDE regolabile
FLIR Thermal Fusion Immagine IR mostrata sopra, sotto o entro un'intervallo di temperatura sull'immagine visiva (solo con lente da 24°)
FLIR Picture-in-Picture (PiP) Area IR ridimensionabile e spostabile su immagine visiva (solo con lente da 24°)
Display Ampio display a colori LCD da 5,6", 1024 x 600 pixels
Mirino Regolabile, 800 × 600 pixels
Regolazione automatica dell'immagine Continua/manuale; standard o basata su istogramma
Regolazione manuale dell'immagine Livello/campo/max./min.
Modalità immagine Immagine IR, Immagine visiva, Galleria di miniature, FLIR Thermal Fusion, FLIR Picture-in-Picture
Riferimento immagine Mostrata insieme all'immagine IR
   
Misurazione
Accuratezza ± 1 °C o ± 1% della lettura (intervallo limitato)
± 2 °C o ± 2% della lettura
Intervallo di temperatura Da -40 °C a +500 °C (opzionale fino a +2000 °C)
   
Analisi della misurazione
Puntatore 10
Area di misura 5 aree con max./min./media
Funzioni di allarme Allarmi sonoro/visivo(sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Profilo 1 linea dal vivo, orizzontale o verticale
Isoterma 2 con intervallo sopra/sotto
Differenza di temperatura Differenza di temperatura tra le funzioni di misura o una temperatura di riferimento
Punto caldo/freddo automatico Temp. Max/Min e la loro posizione all'interno delle aree rettangolari, circolari o su una linea
Temperatura di riferimento impostata manualmente o acquisita da una delle funzioni di misurazione
Correzione dell'emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dall'elenco dei materiali
Correzioni di misura Temperatura ambiente riflessa, ottiche & temperatura atmosferica
Correzione ottiche/finestre esterne Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottiche/finestre IR
   
Impostazioni
Comandi di setup Adattamento geografico di unità, lingua, formati data e ora
Pulsanti programmabili 2
   
Memorizzazione delle immagini
Memorizzazione all'interno della termocamera Memoria RAM incorporata per registrazione sequenza
Tipo Scheda di memoria SD
Formato JPEG standard - inclusi dati di misurazione
Modalità Immagini IR/visive, memorizzazione simultanea di immagini IR e visive, associazione automatica dell'immagine visiva all'immagine IR corrispondente
Salvataggio immagine periodica Ogni 10 secondi fino a 24 ore
Funzione Panorama Per creare immagini panoramiche
   
Commenti sulle immagini
Commenti vocali 60 secondi memorizzati insieme all'immagine
Annotazioni di testo Selezione da lista predefinita o testo libero da PDA (tramite IrDA) memorizzato insieme all'immagine
Marcatore immagine 4 su immagine visiva o IR
   
Fotocamera digitale
Fotocamera digitale incorporata 3,2 Megapixels,, messa a fuoco automatica con illuminatore incorporato
   
Puntatore laser
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull'immagine IR
Modalità laser Messa a fuoco automatica / livello / puntatore
Laser Laser a Diodo AlGalnP,, Classe 2
   
Streaming video
Registrazione di filmati termici radiometrici In tempo reale nella Memoria RAM incorporata, trasferibile sulla scheda di memoria
Registrazione di filmati non radiometrici MPEG-4 su scheda di memoria
   
Sistema GPS
Sistema GPS integrato Aggiunge automaticamente ad ogni immagine informazioni geografiche
   
Sistema di alimentazione
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio ricaricabile, sostituibile sul posto
Autonomia della batteria 3 ore
Sistema di ricarica Integrato nella termocamera, adattatore CA, caricabatteria a due vani o 12 V da un veicolo
Gestione energetica Spegnimento automatico e modalità riposo (selezionabile dall'utente)
Funzionamento con alimentazione CA Adattatore CA, 100–240 V CA, 50/60 Hz
Tensione adattatore Uscita 12 V CC
   
Specifiche ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento Da -15 °C a +50 °C
Intervallo temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C
Umidità (funzionamento e stoccaggio) IEC 68-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25 °C e +40  C
Urti 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6)
Isolamento IP 54 (IEC 60529)
   
Interfacce
USB-A Collegamento di un dispositivo USB esterno (copia su chiavetta)
USB Mini-B Trasferimento dati da e a PC/streaming MPEG-4
Video composito PAL o NTSC
IrDA Per l'invio di file di commento testuali dal PDA alla termocamera, trasferimento wireless del testo
WLAN Opzionale
Collegamento cuffie
Wifi Trasferimento immagini tramite wireless ad uno smart phone o tablet PC.
 
Caratteristiche fisiche
Peso termocamera, incl. batteria 1,8 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A) 299 x 144 x 147 mm
Dimensioni di spedizione 520 x 400 x 200 mm
Peso di spedizione 8,2 kg
   
Pacchetto standard
FLIR P660: Valigia di trasporto rigida, Termocamera ad infrarossi con lente, Batteria (2, una inserita nella termocamera, una in dotazione), Caricabatteria, Certificato di calibrazione, CD-ROM del software per PC FLIR QuickReport™, Cavo FireWire, 4/6, Cavo FireWire, 6/6, Cuffie, Coperchio lente (montato sull'obiettivo), Coperchio lente (2), Cavo di rete, Adattatore scheda di memoria-USB, Scheda di memoria con adattatore, Alimentatore, Guida introduttiva in versione cartacea, Cinghia per il trasporto a tracolla, Cavo USB, CD-ROM con documentazione per l'utente, Cavo video, Scheda di estensione garanzia o scheda di registrazione