PTZ-35x140 MS / SR-35x140 MS

Specifiche

PRESTAZIONE DELL’IMMAGINE   
Immagini termiche:  
Tipo di rivelatore FPA (Focal Plane Array), microbolometrico non raffreddato, 320 x 240 pixel
Gamma dello spettro Da 7,5 a 13μm
Numero di campi visivi Due termocamere con video fovealmente combinato
Campo visivo camera 1 20° (H) x 15° (V) con obiettivo 35 mm (NTSC) 20° (H) x 16° (V) con obiettivo 35 mm (PAL)
Campo visivo della camera 2 5° (H) x 3,75° (V) con obiettivo 140 mm (NTSC) 5° (H) x 4,0° (V) con obiettivo 140 mm (PAL)
Risoluzione spaziale (IFOV) 1.1 mrad per obiettivo 35 mm -0,27 mrad per obiettivo 140 mm
Sensibilità termica 65mK (max)
Frequenza di immagine* 7,5Hz (NTSC) o 8,3 Hz (PAL)*
Messa a fuoco Automatica o Manuale
Zoom elettronico Presentazione foveale: da 20° a 2° HFOV
Elaborazione delle immagini Digital Detail Enhancement (DDE)
Immagini visive:  
Video digitale incorporato Sony FCB EX-980S 26x High Telephoto Zoom Color Block Camera (NTSC) Sony FCB EX-980SP 26x High Telephoto Zoom Color Block Camera (PAL)
Pixel effettivi Circa 630.000 pixel (NTSC) - circa 740.000 pixel (PAL)
Prestazioni delle lenti standard 26x Zoom, f=da 3,5mm (grandangolo) a 91,0 mm (teleobiettivo), da F1.6 a F3.8
Zoom ottico 26x legato allo zoom termico
Zoom elettronico fino a 12 x
   
PAN - TILT (SOLO PTZ-35 x140 MS)  
Raggio az.; velocità az. 360° continuo, 120°/sec max.
Raggio el.; velocità el. +/-60°, 1°-120°/sec max.
Velocità di rotazione Velocità legata allo zoom.
Accuratezza <0,125° (2 sigma)
Risoluzione <0.01°
   
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA  
Auto sbrinamento Evita la formazione di ghiaccio e condensa
Built-in Test (BIT) Funzioni essenziali di test di autodiagnosi intelligente
Ricerca programmabile Scenari preimpostati multipli programmabili con Software Developers Kit opzionale (SDK)
   
PRESENTAZIONE IMMAGINI  
Uscita video NTSC termica e visibile - PAL termica e visibile
Tipi di connettore BNC (1) fornisce uscita video sensore attivo (combinata termica o visibile) RJ45 per connettività di rete fornita su cavo di ripartizione
VOIP Video stream in modalità multicast MPEG4
WFOV IR, NFOV IR simultanei e TV per luce diurna
   
POTENZA  
Requisiti 24 V DC o 24V AC (+/-10%)
Consumo PTZ-35x140 MS: <50 W nominale; 130 W picco; 270 W picco con resistenze
SR-35x140 MS: <12 W nominale, 19 W picco; <150 W picco con resistenze
   
CARATTERISTICHE AMBIENTALI  
Intervallo temperatura d’esercizio da -32°C a +55°C
Intervallo temperatura di stoccaggio da -50°C a +85°C
Sbrinamento automatico finestrella Si
Umidità Pioggia
Sabbia/polvere Mil-Std-810E
Grado di protezione IP66
Urti Mil-Std-810E
Vibrazioni Mil-Std-810E
   
CARATTERISTICHE FISICHE  
PTZ-35x140 MS  
Peso della camera 20.4 kg
Dimensioni della camera 38,1 cm diametro x 58,5 cm altezza – volume generato
Peso di spedizione (camera + imballo) 32 kg
Dimensioni di spedizione (camera + imballo) (L x P x A) 85 cm x 59 cm x 41 cm
SR-35x140 MS  
Peso della camera 7 kg
Dimensioni della camera 22 cm x 25 cm x 30 cm
   
PACCHETTO STANDARD Testa pan/tilt con termocamere integrate e camera DLTV Cavo di ripartizione con connettori di accoppiamento standard Manuale dell’operatore