PTZ-35x140 MS
Multi-sensor with continuous zoom
Il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS sono stati specificamente progettati per applicazioni di sicurezza. Sono due potentii sistemi termici multisensore a medio raggio. Entrambi presentano due termocamere e una camera diurna / bassa luminosità: una termocamera ha un campo visivo grandangolare ed è ideale per rendersi conto della situazione; l’altra, dal campo visivo ristretto, è progettata per il riconoscimento dell’obiettivo a medio raggio.
Entrambi il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS producono termoimmagini precise e chiare, 320 x 240 pixel, nel buio totale, attraverso il fumo e la nebbia lieve. Consentono di visionare più dettagli e di rilevare numerosi oggetti di più piccole dimensioni a maggiore distanza. L’avanzato software interno alla camera genera un’immagine nitida senza il bisogno di regolazioni da parte dell’utente. Il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS producono termoimmagini di alta qualità in presenza di qualsiasi condizione notturna o diurna. |
|
Entrambe le termocamere PTZ-35x140 MS e SR-35x140 MS usano un sensore microbolometrico non raffreddato che produce un’immagine ad alta risoluzione di 320 x 240 pixel. Sistema non raffreddato significa che non vi sono parti mobili del compressore, riducendo così al minimo i costi per i tempi morti e la manutenzione. |
|
|
Sia PTZ-35x140 MS che SR-35x140 MS sono dotati di due termocamere separate. Una ha un obiettivo grandangolare di 35 mm, l’altra è dotata di un obiettivo da 140 mm a campo ristretto. |
Con il click su un pulsante è possibile passare dalla camera a infrarossi a quella per luce diurna / bassa luminosità 2 Lux. Questo consente di ottenere informazioni aggiuntive e di identificare oggetti quando le condizioni lo permettono. La camera per luce diurna è dotata di uno zoom ottico che ingrandisce fino a 26 volte. La visualizzazione simultanea della termoimmagine e dell’immagine con luce diurna è possibile anche via Ethernet. |
|
Il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS sono sistemi estremamente resistenti. Il loro nucleo vitale è ben protetto, grado di protezione IP66 contro l’umidità e l’acqua. L’alloggiamento è resistente alla corrosione, assicurando così una lunga durata di esercizio. Il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS possono essere impiegati entro un campo di temperature compreso fra -32°C e +55°C. |
|
|
Il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS propongono un concetto completamente nuovo di presentazione dell’immagine basato sulla visione foveale dell’occhio umano. La visione foveale consente all’operatore di avere una visione grandangolare per rendersi conto della situazione mantenendo al tempo stesso un’area di alta risoluzione al centro dello schermo per l’identificazione e l’inseguimento degli oggetti. Il PTZ-35x140 MS ci riesce con due termocamere indipendenti e una tecnica originale brevettata di elaborazione delle immagini che consente sia una modalità di elaborazione foveale delle immagini che uno zoom continuo fra i campi visivi ampio e ristretto. |
| È disponibile un Software Developers Kit (SDK) per l’integrazione all’interno della rete TCP/IP. |
|
Esistono varie opzioni per collegare il PTZ-35x140 MS e l'SR-35x140 MS e integrarli all’interno della vostra infrastruttura CCTV esistente per fornire un rilevamento rapido e una visibilità costante per tutto l’anno. Possono essere configurati per un utilizzo indipendente, come parte di una rete, o in una configurazione ibrida, con comando locale e di rete: |
|
| Il funzionamento intuitivo tramite joystick consente all’operatore di vedere a 360° in orizzontale a +/-90° in verticale, offrendo una stupefacente conoscenza della situazione generale. Non è richiesto alcun addestramento particolare per l’utilizzo del PTZ-35x140 MS. |
|
| Il PTZ-35x140 MS può essere collegato per mezzo dell’integratore ad un sistema radar. Se il radar rileva un oggetto, il PTZ-35x140 MS ruoterà automaticamente verso la giusta direzione, fornendo un’immagine visiva tale da poter vedere all’istante cosa indica realmente la traccia presente sullo schermo del radar. Grazie alla precisione e alla rapidità del sistema pan/tilt, il PTZ-35x140 MS ruota fino a 120° / sec. Questo significa che in 1 secondo la testa del PTZ-35x140 MS può ruotare di 120°, consentendo di seguire con facilità oggetti in movimento rapido. |