FLIR A325 sc Accessori

 

Obiettivi

 
1196961.psd
Obiettivo IR f = 30 mm, 15° incl. custodia     [1196961]
Quando il target in questione è lontano, potrebbe essere utile utilizzare un teleobiettivo. L’obiettivo 15° è un accessorio molto diffuso e offre un ingrandimento quasi 2X rispetto all’obiettivo 25°. Ideale per target piccoli o distanti

1196960.psd
Obiettivo IR f = 10 mm, 45° incl. custodia    [1196960]
A volte non c’è spazio sufficiente per fare un passo indietro e vedere il quadro completo. Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi doppio rispetto a quello dell’obiettivo 25° standard. Perfetto per target che si sviluppano in larghezza o in altezza.
T197407.psd
Obiettivo 76 mm (6°) con custodia e supporto     [T197407]
Per chi desidera il massimo in fatto di ingrandimento, l’obiettivo 6° è una scelta obbligata. Questa ottica offre un ingrandimento quasi 3,5X rispetto all’obiettivo 25° ed è ideale per le ispezioni di linee elettriche aeree. Dato il peso di questo obiettivo, è consigliato un treppiede.

T197411.psd
Obiettivo 4 mm (90°) con custodia e supporto di montaggio     [T197411]
A volte non c’è spazio sufficiente per fare un passo indietro e vedere il quadro completo. Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi quadruplo rispetto a quello dell’obiettivo 25° standard. Questo obiettivo grandangolare è perfetto per target che si sviluppano in larghezza o in altezza.

T197415.psd
Obiettivo macro 1× (25 µm) incl. custodia e supporto di montaggio     [T197415]
Questo obiettivo macro offre una risoluzione sufficiente anche per target estremamente piccoli.
T197214.psd
Obiettivo macro 2x, 50 um, incl. custodia    [T197214]
Questo obiettivo macro offre una risoluzione sufficiente anche per target estremamente piccoli.

T197215.psd
Obiettivo macro 4x, 100 um, incl. custodia    [T197215]
Questo obiettivo macro offre una risoluzione sufficiente anche per target estremamente piccoli.
   

Intervalli di misurazione estesi

 
  Opzione temperatura elevata fino a +1,200°C    [T197000]
Consente di misurare temperature fino a +1,200°C con la termocamera.
   

Alimentazione

 
 T910814 -2_fmt Alimentatore incl. Multi-plugs    [T910922]
Questo alimentatore è usato per alimentare direttamente la term mocamera o ricaricare le batterie, fornito con differenti plugs
1910400.psd
Cavo elettrico alimentazione UE     [1910400]
Cavo elettrico con prese UE per alimentazione.

1910400.psd
Cavo elettrico US     [1910401]
Cavo elettrico con prese US per alimentazione.

1910400.psd
Cavo elettrico UK    [1910402]
Cavo elettrico con prese UK per alimentazione.

   

Cavos

 
T951004.psd
Cavo Ethernet CAT-6, 2m     [T951004]
Questo cavo è utilizzato per collegare tramite Ethernet la termocamera.

1910586.psd
Cavo di alimentazione, corto     [1910586]
Questo cavo è utilizzato in caso di alimentatore separato (diverso da quello in dotazione con la termocamera)
   

Trasporto

 
1196940.psd
Valigia di trasporto rigida    [T197871]
Valigia in plastica, robusta ed impermeabile per trasportare la termocamera in modo sicuro.
   
 

Custodia ambientale

 61301-0001 Custodia fissa per A325 sc con obiettivo 6º / 15º     [61301-0001]
Protegge A3xx sc da polvere ed acqua. Adatta alle termocamere A325 sc sc con obiettivi da 6º o 15º.
 
61301-0001 Custodia fissa per A325 sc con obiettivo 25º / 45º / 90º     [61301-0002]
Protegge A3xx sc da polvere ed acqua. Adatta alle termocamere A325 sc con obiettivi da 25º, 45º o 90º.