FLIR A615 Accessori

Lenses


Objectif de 88,9 mm, champ de vision 7°, avec boîtier    [T198165]
Obiettivo da 88,9 mm, campo visivo 7°, inclusa custodia

 

1196960.psd

Obiettivo da 41,3 mm, campo visivo 15°, incl custodia    [T197914]
L'obiettivo da 15° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x rispetto a quello dell'obiettivo standard. Ideale per oggetti piccoli o distanti, quali linee elettriche aeree.

 

1196961.psd

Obiettivo da 24,6 mm, campo visivo 25°, incl custodia    [T197922]
L'obiettivo standard da 25° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

 

T197214.psd

Obiettivo da 13,1 mm, campo visivo 45°, incl custodia    [T197915]
Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi doppio rispetto a quello dell’obiettivo standard da 25°. Perfetto per oggetti estesi in larghezza o altezza, o per utilizzo in aree ristrette.

 

T197214.psd

Obiettivo close-up da 32 mm (installabile su lente da 25°) incl custodia    [T198059]
L'obiettivo da 32 mm consente un ingrandimento di 2.9X ed è ideale per lo sviluppo di prodotti come ad esempio PCB o piccoli componenti elettronici. Può essere installato solo su lente da 25°.

 

1196960.psd

Obiettivo close-up da 64 mm (installabile su lente da 25°) incl custodia    [T198060]
L'obiettivo da 64 mm consente un ingrandimento di 5.8X ed è ideale per lo sviluppo di prodotti come ad esempio PCB o piccoli componenti elettronici. Può essere installato solo su lente da 25°.

 



 

Alimentazione

1910585.psd
Alimentatore [1910585]
Alimentatore da rete.

1910400.psd
Cavo elettrico alimentazione UE [1910400]
Cavo elettrico alimentazione (UE).

1910401.psd
Cavo elettrico alimentazione US [1910401]
Cavo elettrico alimentazione (US).

UKpower1910402.jpg
Cavo elettrico alimentazione UK [1910402]
Cavo elettrico alimentazione (UK).

T951004.psd
Cavo Ethernet CAT-6, 2 m [T951004]
Questo cavo è utilizzato per collegare la termocamera ad infrarossi a Ethernet.

1910586.psd
Cavo di alimentazione, corto [1910586]
Questo cavo è utilizzato in caso di alimentatore separato (diverso da quello in dotazione con la termocamera).

1910586.psd
Cavo USB [1910423]
Cavo USB per collegare la termocamera a un computer, utilizzando il protocollo USB.

1196940.psd
Valigetta da trasporto rigida [1196940]
Custodia in plastica per spedizione, robusta e impermeabile, che proteggere tutti i componenti.

1196962.psd
Scatola di spedizione [1196962]
Scatola di spedizione in cartone con maniglia in plastica. Contiene ordinatamente tutti i componenti.