Comunicato stampa

 


FLIR Systems presenta le nuove FLIR Serie i

Termocamere robuste, con una migliore qualità delle immagini, allo stesso accessibile prezzo.

FLIR Systems desidera permettere al maggior numero possibile di utenti di poter beneficiare dei vantaggi delle termocamere ad infrarossi.

 

A tale scopo, FLIR lancia continuamente sul mercato prodotti sempre più innovativi, al miglior prezzo possibile. Oggi, FLIR Systems presenta le nuove versioni delle termocamere FLIR Serie i.

 

Le termocamere FLIR Serie i sono ampiamente utilizzate per effettuare ispezioni elettriche e meccaniche. Gli impianti elettrici tendono a surriscaldarsi prima di determinare un guasto. Rilevando delle potenziali aree problematiche mediante l'uso di una termocamera ad infrarossi FLIR Serie i, è possibile ispezionare gli impianti per evitare che sorgano dei guasti. Se non rilevati, questi problemi possono persino provocare incendi.

 

Prezzo contenuto

Nonostante tutti i modelli FLIR Serie i siano stati notevolmente migliorati, FLIR Systems manterrà gli stessi prezzi particolarmente accessibili. Il prezzo della termocamera entry level FLIR i3 è di soli € 995 (IVA esclusa). Il prezzo non rappresenta quindi più un ostacolo per tutti coloro che, nell'ambito della propria attività lavorativa, vogliono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'uso della termografia. Grazie al costo contenuto, la termocamera FLIR i3 è accessibile a qualsiasi elettricista e idraulico.

 

Estremamente robuste: resistenti a cadute da 2 metri di altezza

Le nuove termocamere FLIR Serie i soddisfano le necessità dei nostri utilizzatori più esigenti. Le nuove FLIR i3, i5 e i7 sono termocamere estremamente robuste e resistenti a cadute da due metri. Gli utilizzatori non devono più avere il timore di danneggiare la propria termocamera mentre lavorano in ambienti ostili. Resistenti a polvere e spruzzi, le nuove FLIR Serie i sono a norma IP43.

 

Nuovo design e migliore qualità dell'immagine

La termocamera ad infrarossi FLIR i3 produce immagini termiche da 60 x 60 pixel.

 

La qualità dell'immagine nelle termocamere FLIR i5 e FLIR i7 è stata migliorata. Il modello FLIR i5 possiede una qualità dell'immagine termica di 100 x 100 pixel. Si tratta di un miglioramento di qualità dell'immagine del 56% rispetto alla precedente versione del modello FLIR i5. La qualità delle immagini termiche nella termocamera FLIR i7 è di 140 x 140 pixel. Corrisponde ad un incremento di risoluzione del 36%. Un maggior numero di pixel consente di individuare maggiori dettagli e rilevare più rapidamente le anomalie termiche.

 

Le nuove termocamere FLIR i3/i5/i7 sono inoltre dotate oggi di un nuovo fantastico design.

 

Estremamente semplice da utilizzare

Le termocamere FLIR Serie i sono estremamente semplici da utilizzare. Sono state progettate appositamente per coloro che si avvicinano per la prima volta alla termografia. L'obiettivo fisso, che non necessita di messa a fuoco, rende l'utilizzo delle nuove FLIR i3/i5/i7 veramente semplice ed immediato. Le termocamere producono immagini termiche in formato JPEG che vengono salvate su una SD-Card removibile o nella memoria interna della termocamera. Tutti i dati termici vengono memorizzati automaticamente insieme all'immagine termica. A seconda dello specifico modello, le termocamere sono dotate anche di strumenti di analisi quali il puntatore, aree e isoterme.

 

Software FLIR Tools incluso

Tutte le termocamere FLIR sono dotate del software FLIR Tools. FLIR Tools consente di trasferire direttamente le immagini ad infrarossi dalle termocamere FLIR Serie i ad un PC per generare report di analisi delle indagini svolte.

 

Le principali funzioni di FLIR Tools sono:

 

  • Trasferire le immagini ad infrarossi dalla termocamera ad un PC
  • Disporre, spostare e ridimensionare gli strumenti di misura su ciascuna immagine termica
  • Creare documenti in formato PDF relativi a specifiche immagini
  • Inserire intestazioni, piè di pagina e loghi all'interno dei report
  • Applicare dei filtri per la ricerca rapida delle immagini

Gli utenti che necessitano di effettuare un'analisi di reportistica più approfondita possono impiegare il software FLIR Reporter, pienamente compatibile con le nuove FLIR Serie i.

 

Garanzia

FLIR Systems rilascia una garanzia di 2 anni su tutte le termocamere ad infrarossi portatili dedicate al mercato delle costruzioni e al settore industriale, dotate di un detector microbolometrico non raffreddato. Il detector microbolometrico non raffreddato è coperto da una garanzia di 10 anni. Se durante questo periodo di tempo dovessero verificarsi dei problemi, FLIR Systems sostituirà gratuitamente il detector o, a seconda del caso, provvederà a sostituire l’intera termocamera danneggiata. Per poter beneficiare di queste straordinarie condizioni di garanzia, è sufficiente che il possessore di una termocamera FLIR registri il proprio strumento sul sito internet di FLIR Systems. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di acquisto della termocamera.

 

La termografia ad infrarossi

Si chiama termografia ad infrarossi, l'utilizzo di termocamere realizzate con speciali sensori che "vedono" l'energia termica emessa da un oggetto. L'energia termica, o ad infrarossi, è luce invisibile all'occhio umano, perché la sua lunghezza d'onda è troppo lunga perché possa essere rilevata. È la parte dello spettro elettromagnetico che percepiamo come calore. Gli infrarossi ci consentono di percepire ciò che i nostri occhi non possono vedere. Le termocamere traducono in immagini la radiazione invisibile dell'infrarosso: il calore. Sfruttando le differenze di temperatura tra gli oggetti, la termografia genera immagini nitide. È uno strumento eccellente per la manutenzione predittiva, le ispezioni edili, ricerca e sviluppo e applicazioni nell'automazione. È in grado di vedere nella più completa oscurità, nelle notti più buie, attraverso la nebbia, a grande distanza, attraverso il fumo. Viene anche impiegata nei settori sicurezza e sorveglianza, marittimo, automotive, antincendio e moltissime altre applicazioni.

 

Informazioni su FLIR Systems

FLIR Systems è leader mondiale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di termocamere per un'ampia gamma di applicazioni. Vanta oltre 50 anni di esperienza e migliaia di termocamere attualmente in uso in tutto il mondo per applicazioni industriali, ispezioni edili, ricerca e sviluppo, sicurezza e sorveglianza, per il settore marittimo, l'automotive e per altre applicazioni di visione notturna. FLIR Systems possiede otto stabilimenti di produzione in USA (Portland, Boston, Santa Barbara e Bozeman), Stoccolma, Svezia, Tallinn, Estonia e nei pressi di Parigi, Francia. I suoi uffici sono situati in Australia, Belgio, Brasile, Cina, Corea, Dubai, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, UK ed USA. L'azienda impiega oltre 3200 specialisti dell'infrarosso, e si rivolge ai mercati internazionali attraverso una rete di distribuzione, che fornisce localmente attività commerciale e supporto.

 

Ulteriori informazioni relative a FLIR Systems ed ai nostri prodotti sono disponibili presso www.flir.com

 

FLIR Commercial Systems B.V.

Marieke Kers

PR & Advertising Manager EMEA

Charles Petitweg 21

4847 NW Breda

Paesi Bassi

Telefono : +31 (0) 765 79 41 94

Fax: +31 (0) 765 79 41 99

e-mail: flir@flir.com