FLIR Serie T400bx




320x240 kopie.png

Risoluzione 320 x 240 pixel
La Serie T400bx ha una risoluzione delle immagini termiche di 320 x 240 pixel.

 

sensitivity 1

 

Sensibilità della termocamera
FLIR Serie T400bx ha una sensibilità termica di < 45 mK.

 

visual camera

Fotocamera di alta qualità
Le termocamere FLIR Serie T400bx sono dotate di fotocamera digitale integrata da 3,1 Megapixels che rende le ispezioni più semplici e veloci.


accurate non temp measurement

Campo di misurazione
A seconda del modello, le termocamere FLIR Serie T400bx sono in grado di misurare temperature comprese tra -20 °C e +1,200 °C.

 

lenses

Lenti ad infrarossi intercambiabili
FLIR Serie T400bx è dotata di lente standard da 25° e ottiche opzionali da 6°, 15°, 45° e 90°.

 

interchange lens
 

Interfacce flessibili
Le termocamere FLIR Serie T400bx sono dotate di un'uscita video standard, cavo USB e scheda di memoria SD removibile.

 

MPEG4
 

Filmati video MPEG-4
Possibilità di ceare filmati video MPEG-4 delle immagini ad infrarosso e visive.


thermafusion
 

FLIR Thermal Fusion
Fonde le immagini visive e quelle ad infrarossi per consentire un'analisi migliore.

 

temperature alert
 

Allarmi sonori e visivi sulla temperatura
Ispezioni più facili e veloci.

 

PIP
 

FLIR Picture-in-Picture (PiP)
Consente di sovrapporre un'immagine ad infarosso su quella nel visibile. Ridurla, spostarla ed ingrandirla, a seconda del modello.

 

annotations_textvoicesket kopie.png
 

Annotazioni di testo e commenti vocali
Le annotazioni di testo possono essere prese da un elenco predefinito o inserite tramite touch screen. Per i commenti vocali, è possibile collegare una cuffia.

 

annotations_sketch kopie.png
 

Bozze di disegno
Possibilità di creare bozze di disegno direttamente su touch screen tramite penna a stilo.

 

Imagesketch
 

Disegno du immagine
Consente di indicare le aree problematiche direttamente sull'immagine termica.

 

video streaming
 

Streaming di filmati IR radiometrici
I video IR radiometrici a 16 bit possono essere inviati ad un PC (tramite USB) dotato del software FLIR.


jpg
 

Memorizzazione delle immagini
Immagini radiometriche in formato JPEG che consentono l'elaborazione e la reportistica mediante il software FLIR compatibile con Microsoft Word®.


touchscreen
 

Touch screen
Touch screen LCD da 3,5" con penna a stilo, per portare l'interattività e la comodità dell'utente a livelli completamente nuovi.


measurement modes
 

Modalità di misurazione
Puntatore, area con indicazione automatica dei punti caldi/freddi, isoterme, calcolo ΔT (a seconda del modello).


alarms kopie.png
 

Allarme umidità/Allarme isolamento
L'allarme umidità relativa segnala le aree in cui vi è il rischio di condensa. L'allarme isolamento mostra le condizioni di isolamento della struttura. Immettendo nella termocamera i valori pertinenti, le aree che non soddisfano i requisiti appaiono colorate.


copy USB.png
 

Copy to USB
È possibile trasferire le immagini o i report direttamente dalla termocamera ad una chiavetta USB.


instant report
 

Report immediati
Creazione immediata di report direttamente nella termocamera, facilmente copiabili su USB.


MSX
 

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)
L'innovativa funzione MSX produce un'immagine estremamente dettagliata.


compass 
 

Bussola
La direzione verso la quale la termocamera sta guardando viene aggiunta automaticamente su ciascuna immagine.


wifi
 

WiFi
Connessione a smartphone o tablet tramite Wi-Fi, con l'applicazione FLIR Tools mobile app (Apple iOS e Android) per la gestione e la condivisione dei risultati, oltre che per il controllo remoto.


   
  Le caratteristiche variano a seconda del modello di termocamera. Controllare pertanto le specifiche tecniche di ogni modello per maggiori dettagli.

 

Modelli di termocamere FLIR Serie T400bx a confronto

 

FLIR T420bx FLIR T440bx
Intervallo di temperatura:  da -20°C a +350ºC Intervallo di temperatura:  da -20°C a +650ºC
Zoom digitale 4x Zoom digitale 8x
  MSX
  Disegno su immagine IR e nel visibile
  Linea in modalità dinamica
  Bussola
  Preset di misurazione