|
FLIR A315f
FLIR A315 è disponibile in versione con custodia per esterni. La custodia ha un grado di protezione IP66 che permette di utilizzare la termocamera
modello FLIR A315 in difficili condizioni ambientali, senza tuttavia inficiare alcuna funzionalità della termocamera. Questa opzione si rivela estremamente utile quando è necessario installare la termocamera all'aperto o in ambienti polverosi e umidi. La custodia è disponibile per le camere dotate di obiettivo da 25º, 45º o 90º.
La custodia può essere ordinata separatamente dagli utilizzatori che preferiscono installare personalmente la camera nella custodia o che posseggono già un modello FLIR A315 che richiede una protezione superiore contro polvere ed acqua.
|

|
Compatibilità con lo standard GigE Vision™
Una novità assoluta del settore. GigE Vision è un nuovo standard di interfaccia per termocamere sviluppato utilizzando il protocollo di comunicazione Gigabit Ethernet. È il primo a consentire il trasferimento rapido delle immagini tramite cavi standard a basso costo anche su lunghe distanze. Grazie a GigE Vision, l'hardware e il software di fornitori diversi possono interagire senza problemi su connessioni GigE.
|
| |
|

|
Supporto del protocollo GenICam™
Una novità assoluta del settore. GenICam si prefigge di fornire un'interfaccia di programmazione generica per qualsiasi tipo di termocamera. L'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) sarà sempre la stessa, a prescindere dalla tecnologia di interfaccia (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM, ecc.) o dalle funzionalità implementate. Il protocollo GenICam consente inoltre di usare sulla termocamera software di terze parti. |
| |
|
 |
640x480 pixel (solo FLIR A615)
FLIR A615 ha un sensore ad alta risoluzione da 640x480 pixel che consente una maggiore precisione e mostra un maggior numero di dettagli da più lontano. |
| |
|
 |
Windowing ad alta velocità dell'infrarosso (solo FLIR A615)
FLIR A615 è dotata di un'opzione di windowing ad alta velocità dell'infrarosso. |
| |
|
 |
Controllo del flusso delle immagini
Streaming video controllato da un segnale esterno. |
| |
|
 |
Alta sensibilità < 50 mK
La sensibilità termica < 50 mK cattura anche i minimi dettagli e le informazioni sulle più piccole differenze di temperatura. |
| |
|
 |
Connessione Gigabit Ethernet incorporata
Streaming video a 16 bit in tempo reale al computer. |
| |
|
 |
Obiettivo (solo FLIR A315)
Obiettivo integrato 25° con autofocus e messa a fuoco motorizzata. Obiettivi opzionali disponibili. |