FLIR B250/B335

 

La scelta del professionista della termografia

 

Le termocamere ad infrarossi portatili FLIR Serie B si distinguono per la loro ergonomicità, leggerezza e facilità d'uso. La parola chiave è praticità: attraverso una serie di caratteristiche semplici ed innovative, i nostri ingegneri sono riusciti a soddisfare le esigenze dei clienti in termini di praticità e chiarezza. Le termocamere FLIR Serie B sono state appositamente studiate per il mercato delle costruzioni.
Queste termocamere sono dotate di funzioni importanti, come gli allarmi isolamento e punto di rugiada, che contribuiscono a semplificare enormemente le ispezioni edili.

 

320x240 kopie.png 

Risoluzione massima di 320 x 240 pixels
La risoluzione delle immagini IR va da 240x180 pixels a 320x240 pixels.

<45 mK

Sensibilità della termocamera
La sensibilità termica delle termocamere FLIR Serie B va da 70 mK a < 50 mK.

Image Quality

Fotocamera digitale di alta qualità
Le termocamere FLIR Serie B sono dotate di fotocamera digitale integrata da 1,3 Megapixels che rende le ispezioni più semplici e veloci.

Panorama
Funzione Panorama (FLIR B250/B425)
Permette di prendere immagini in sequenza e combinarle automaticamente in un'unica grande immagine utilizzando il software FLIR. Le immagini possono essere scattate in orizzontale, in verticale o in una combinazione delle due direzioni.

High Sensitivity

Campo di misurazione
Intervallo di misurazione della temperatura da -20 °C a +350 °C

interchangeable lenses 

Lenti ad infrarossi intercambiabili
Le termocamere FLIR Serie B sono dotate di una lente standard da 25° e lenti opzionali da 6°, 15°, 45° e 90°.


interchange lens.png

Interfacce flessibili
Le termocamere FLIR Serie B sono dotate di un'uscita video standard, cavo USB e scheda di memoria SD removibile.

MPEG4

Filmati video MPEG-4
Possibilità di creare filmati video MPEG-4 non radiometrici delle immagini ad infrarosso e visive.

 

VIDEO STREAMING
Streaming di filmati IR radiometrici

I video IR radiometrici a 16 bit possono essere inviati (tramite USB) ad un PC dotato del software FLIR QuickPlot o FLIR ResearchIR.


thermal fusion

FLIR Thermal Fusion (FLIR B425)
Fonde le immagini visive e quelle ad infrarossi per consentire un'analisi migliore.

 

PiP

FLIR Picture-in-Picture (PiP)
Consente di sovrapporre un'immagine ad infrarosso su quella nel visibile. Ridurla, spostarla ed ingrandirla, a seconda del modello.

 

Text/Voice Annotations

Annotazioni di testo e commenti vocali
Le annotazioni di testo possono essere prese da un elenco predefinito o inserite tramite touch screen. Per i commenti vocali, è possibile collegare una cuffia.

 

Sketch annotations

Bozze di disegno
Possibilità di creare bozze di disegno direttamente su touch screen tramite penna a stilo.

 

radiometric JPEG

Memorizzazione delle immagini
Immagini radiometriche in formato JPEG che consentono l'elaborazione e la reportistica mediante il software FLIR compatibile conMicrosoft Word®.

 

touchscreen.png Touch screen
Touch screen LCD da 3,5" con penna a stilo, per portare l'interattività e la comodità dell'utente a livelli completamente nuovi.


measurement modes

Modalità di misurazione
Puntatore, area con indicazione automatica dei punti caldi/freddi, isoterme, calcolo AT (a seconda del modello di termocamera).

 

Meterlink.png

MeterLink™
La tecnologia MeterLink di FLIR consente di trasferire, tramite Bluetooth®, i dati acquisiti da una pinza amperometrica o da un misuratore di umidità e psicrometro multifunzione Extech alla termocamera ad infrarossi. La tecnologia MeterLink consente di risparmiare tempo e di eliminare il rischio di risultati o annotazioni errate.

 

wifi   Wifi
Trasferimento immagini, tramite wireless, ad uno smart phone (iPhone) o tablet PC (iPad). Possibilità di collegamento diretto o tramite una rete locale.

 

copy USB.png

Copy-to-USB
È possibile trasferire le immagini o i report direttamente dalla termocamera ad una chiavetta USB.

 

instant report.png

Report immediati (FLIR B335 / B425)
Creazione immediata di report direttamente nella termocamera, facilmente copiabili su USB.

 

Alarm

Allarme umidità/Allarme isolamento
L'allarme umidità relativa segnala le aree in cui vi è il rischio di condensa. L'allarme isolamento mostra le condizioni di isolamento della struttura. Immettendo nella termocamera i valori pertinenti, le aree che non soddisfano i requisiti appaiono colorate.


FLIR B250
FLIR B335
Qualità dell'immagine termica: 240x180 pixels Qualità dell'immagine termica: 320x240 pixels
Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +120 °C Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +120 °C
NETD 70 mK NETD < 50 mK
Zoom digitale 2x
Zoom digitale 4x
FLIR Picture-in-Picture (scalabile)
FLIR Picture-in-Picture (dimensionabile)
Funzione Panorama
Marcatore immagine
4 Marcatore immagine

Report immediati