FLIR P660


La termocamera FLIR Serie P è lo strumento ideale per operatori consapevoli dei vantaggi della tecnologia ad infrarossi e per coloro che basano il proprio lavoro sulla termografia. Le termocamere FLIR Serie P aiutano sia i consulenti che i professionisti PDM del settore dei servizi o manufatturiero ad individuare anomalie invisibili ad occhio nudo.

 

640x480 

Risoluzione 640x480 pixels
Le termocamere della FLIR Serie P possiedono un detector ad alta risoluzione da 640x480 pixels che consente una maggiore precisione ed ispezioni di piccoli dettagli a lunga distanza.

2% accuracy

Alta sensibilità
La sensibilità termica < 30 mK fornisce i dettagli dell'immagine ed informazioni relative alle differenze di temperatura.

Image Quality 

Fotocamera con alta qualità delle immagini
Fotocamera integrata incorporata da 3,2 Megapixels per produrre immagini nitide in qualsiasi situazione.

Contrast Optimizer

Sistema di Ottimizzazione del Contrasto DDE
Consente di regolare automaticamente la luminosità ed il contrasto delle immagini per semplificare le analisi termiche di oggetti dettagliati.

Panorama

Funzione Panorama
Consente di prendere immagini in sequenza e combinarle automaticamente in un'unica grande immagine utilizzando il software FLIR Reporter e FLIR BuildIR.

GPS

Sistema GPS integrato
Il sistema GPS consente di localizzare l'esatta area geografica del luogo d'ispezione relativo all'immagine ad infrarossi.

Laser locator

Puntatore laser
Consente di associare il punto caldo o freddo nell'immagine IR con la posizione fisica dell'oggetto reale nel campo.

Meterlink.png

MeterLink™
La tecnologia MeterLink di FLIR facilita le ispezioni di impianti elettrici e di edifici. Tramite Bluetooth® è infatti possibile trasferire i dati acquisiti da una pinza amperometrica o da un misuratore di umidità e psicrometro multifunzione Extech alla termocamera ad infrarossi. La tecnologia MeterLink consente di risparmiare tempo e di eliminare il rischio di risultati o annotazioni errate.

interchange lens.png

Interfacce flessibili
Accesso rapido al collegamento video composito, USB, FireWire e collegamento diretto per ricaricare la batteria all'interno della termocamera.

MPEG4

Filmati video MPEG-4
Possibilità di creare filmati video MPEG-4 delle immagini visive e ad infrarossi non radiometriche.

thermal fusion

FLIR Thermal Fusion
Fonde le immagini visive e quelle ad infrarossi per consentire un'analisi migliore.

PiP

FLIR Picture-in-Picture
Consente di sovrapporre l'immagine ad infrarossi su quella nel visibile. Ridurla, spostarla ed ingrandirla.

radiometric JPEG Immagini JPEG radiometriche
Immagini radiometriche in formato JPEG che consentono l'elaborazione e la reportistica mediante il software FLIR compatibile con Microsoft Word®.

Text/Voice Annotations

Annotazioni di testo e commenti vocali
Le annotazioni di testo possono essere caricate sulla termocamera tramite un'interfaccia IrDa wireless. Per i commenti vocali, è possibile collegare una cuffia.

Focus

Messa a fuoco automatica e manuale, zoom digitale
Le possibilità di messa a fuoco includono: messa a fuoco automatica a singolo impulso, autofocus continuo, autofocus con puntamento laser (nei modelli 660), messa a fuoco manuale.

viewfinder

Mirino regolabile
Il mirino ad alta risoluzione è regolabile e si può adattare alle esigenze di ogni utilizzatore. Ideale per l'impiego in ambienti esterni o quando non si utilizza il display LCD.

LCD Screen

Ampio display LCD
Ampio dispay LCD da 5,6", pieghevole e di alta qualità. Consente di vedere anche i più piccoli dettagli e le minime differenze di temperatura.

multi-angle handle

Impugnatura ergonomica con pulsanti integrati di accesso diretto
Un'impugnatura regolabile e ruotabile consente di utilizzare la termocamera nella posizione più comoda. I pulsanti e il joystick di controllo sono integrati nell'impugnatura e sempre a portata di click.

direct access

Pulsanti programmabili di accesso diretto
Ai fini di una maggiore flessibilità, l'operatore può programmare i pulsanti che si trovano nella parte superiore della termocamera per accedere direttamente alle funzioni preferite.

wifi Wifi
Trasferimento immagini, tramite wireless, ad uno smart phone (iPhone) o tablet PC (iPad). Possibilità di collegamento diretto o tramite una rete locale.