Serie D

Specifiche tecniche

Caratteristiche di imaging
Termico:  
Tipo di sensore FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato
Numero di pixel 640 x 480 o 320 x 240
Campo spettrale da 7,5 a 13 µm
Sensibilità termica <50mK f/1.0
Frequenza di immagine 25 Hz o 7,5 Hz
Messa a fuoco Lenti atermiche senza messa a fuoco
Zoom elettronico 2x, 4x
Elaborazione delle immagini Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Visivo:  
Video digitale incorporato CCD HAD Exview 1/4”
Pixel effettivi 380.000
Caratteristiche standard dell’obiettivo FOV: da 57,8° (H) a 1,7° (H) f = da 3,4 mm (grandangolo) a 122,4 mm (teleobiettivo), da F1.6 a F4.5
Zoom ottico 36x
Zoom elettronico 12x
   
PAN- TILT
Gamma Az; Velocità Az 360° continui, da 0,5 a 60°/sec max.
Gamma El; Velocità El da +20° a -90°, da 0,1 a 70°/sec max.
Preimpostazioni programmabili 128
   
Caratteristiche del sistema
Auto sbrinamento Elimina il ghiaccio dal vetro
   
Presentazione dell’immagine
Uscita video Termica e visibile PAL - termica e visibile NTSC
Video su Ethernet Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264 o M-JPEG
   
Alimentazione
Requisiti 24 VAC (20-30 VAC)
24 VDC (21-30 VDC)
Consumo 24 VAC: 85 VA max.
24 VDC: 75 W max.
 
   
Specifiche ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento da -32°C a +55°C
Intervallo temperatura di immagazzinamento da -50ºC a +85ºC
Isolamento IP56
Urti IEC 60068-2-27
Vibrazioni Mil-Std-810F
   
Caratteristiche fisiche
Peso della termocamera 10,5 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A) 471 mm × 199 mm × 556 mm
Peso di spedizione (termocamera + imballaggio) 14 kg
Dimensioni di spedizione (termocamera + imballaggio) (L × P × A) 496 mm x 273 mm x 654 mm
   
interfacce
TCP/IP
RS-422
RS-232
Pelco D
Bosch
   
pacchetto standard
Termocamera, manuale per l’utente
 
Risoluzione del sensore 320 x 240 640 x 480
Nome/Lunghezza focale/Campo visivo D-348: obiettivo 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V)
D-334: obiettivo 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V)
D-324: obiettivo 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V)
D-313: obiettivo 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V)
D-645: obiettivo 13 mm - FOV: 45°(H) x 37°(V)
D-625: obiettivo 25 mm - FOV: 25°(H) x 20°(V)
D-618: obiettivo 35 mm - FOV: 18°(H) x 14°(V)