Serie SR

Specifiche tecniche

Caratteristiche di imaging
Tipo di sensore FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato all’ossido di vanadio
Campo spettrale da 7,5 a 13 µm
Sensibilità termica <50mK f/1.0
Frequenza di immagine 25 Hz o 7,5 Hz
Messa a fuoco Lenti atermiche senza messa a fuoco
Elaborazione delle immagini Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
   
Caratteristiche del sistema
Auto sbrinamento Elimina il ghiaccio dal vetro
   
Presentazione dell’immagine
Uscita video Video composito NTSC o PAL
Tipi di connettore BNC (1) fornisce l’uscita video
   
Alimentazione
Requisiti 14-32 V CC o 18-27 V CA
Consumo Nominale: 3 W a 24 V DC / 5 VA a 24 V AC
Picco 24 V DC: 6 W: SR-313, 8 W: SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W: SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606
Picco 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA: SR-304, SR-606
 
 
Specifiche ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C
Intervallo temperatura di immagazzinamento da -50°C a +85°C
Isolamento IP66
Urti IEC 60068-2-27
Vibrazioni Mil-Std-810F
   
Caratteristiche fisiche
Peso della termocamera SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg
All other models: 2.1 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A) SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 mm x 127 mm x 145 mm
All other models: 267 mm x 127 mm x 145 mm
SR-304: Dimensioni della termocamera (L × P × A) 361 mm x 127 mm x 145 mm
Peso di spedizione (termocamera + imballaggio) 5,3 kg
Dimensioni di spedizione (termocamera + imballaggio) (L × P × A) 496 mm x 343 mm x 331 mm
   
interfacce
RS-422
RS-232
   
pacchetto standard
Termocamera, manuale per l’operatore
 
Serie SR: specifiche in base alla versione  
Risoluzione del sensore  160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nome/Lunghezza focale/Campo visivo SR-124: obiettivo 9 mm - FOV: 24°(H) x 20°(V)
SR-117: obiettivo 13 mm - FOV: 17°(H) x 14°(V)
SR-112: obiettivo 19 mm - FOV: 12°(H) x 10°(V)
SR-348: obiettivo 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V)
SR-334: obiettivo 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V)
SR-324: obiettivo 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V)
SR-313: obiettivo 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V)
SR-309: obiettivo 50 mm - FOV: 9°(H) x 7°(V)
SR-304: obiettivo 100 mm - FOV: 4,6°(H) x 3,7°(V)
SR-645: obiettivo 13 mm - FOV: 45°(H) x 37°(V)
SR-625:
obiettivo 25 mm - FOV: 25°(H) x 20°(V)
SR-618:
obiettivo 35 mm - FOV: 18°(H) x 14°(V)
SR-612:
obiettivo 50 mm - FOV: 12°(H) x 10°(V)
SR-606:
obiettivo 100 mm - FOV: 6.2°(H) x 5°(V)

Zoom elettronico 2x 2x e 4x 2x e 4x