Specifiche tecniche
| Caratteristiche Immagine | |
| Campo visivo (FOV)/distanza minima di messa a fuoco | 24° x 18° / 0,3 m 12° x 9° / 1,2 m 45° x 34° / 0,2 m l'obiettivo deve essere specificato al momento dell'ordine |
| Risoluzione spaziale | 0,65 mrad per lente da 24° >0,33 mrad per lente da 12° 1,3 mrad per lente da 45° |
| Sensibilità termica | 30 mK a 30 °C |
| Zoom elettronico | 1-8x continuo con funzionalità di mappatura |
| Messa a fuoco elettronica e manuale con tecnologia USM | Automatica (segue il punto laser) e manuale |
| Risoluzione IR | 640 x 480 pixels |
| Campo spettrale | 7,5 - 13 µm |
| Frequenza di immagine | 30 Hz |
| Messa a fuoco | Automatica o manuale |
| Focal Plane Array (FPA) | Microbolometro non raffreddato |
| Presentazione dell'immagine | |
| Ottimizzazione automatica del contrasto | DDE regolabile |
| FLIR Thermal Fusion | Immagine IR mostrata sopra, sotto o entro un'intervallo di temperatura sull'immagine visiva (solo con lente da 24°) |
| FLIR Picture-in-Picture (PiP) | Area IR ridimensionabile e spostabile su immagine visiva (solo con lente da 24°) |
| Display | Ampio display a colori LCD da 5,6", 1024 x 600 pixels |
| Mirino | Regolabile, 800 × 600 pixels |
| Regolazione automatica dell'immagine | Continua/manuale; standard o basata su istogramma |
| Regolazione manuale dell'immagine | Livello/campo/max./min. |
| Modalità immagine | Immagine IR, Immagine visiva, Galleria di miniature, FLIR Thermal Fusion, FLIR Picture-in-Picture |
| Riferimento immagine | Mostrata insieme all'immagine IR |
| Misurazione | |
| Accuratezza | ± 1 °C o ± 1% della lettura (intervallo limitato) ± 2 °C o ± 2% della lettura |
| Intervallo di temperatura | Da -40 °C a +500 °C (opzionale fino a +2000 °C) |
| Analisi della misurazione | |
| Puntatore | 10 |
| Area di misura | 5 aree con max./min./media |
| Funzioni di allarme | Allarmi sonoro/visivo(sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata |
| Profilo | 1 linea dal vivo, orizzontale o verticale |
| Isoterma | 2 con intervallo sopra/sotto |
| Differenza di temperatura | Differenza di temperatura tra le funzioni di misura o una temperatura di riferimento |
| Punto caldo/freddo automatico | Temp. Max/Min e la loro posizione all'interno delle aree rettangolari, circolari o su una linea |
| Temperatura di riferimento | impostata manualmente o acquisita da una delle funzioni di misurazione |
| Correzione dell'emissività | Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dall'elenco dei materiali |
| Correzioni di misura | Temperatura ambiente riflessa, ottiche & temperatura atmosferica |
| Correzione ottiche/finestre esterne | Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottiche/finestre IR |
| Impostazioni | |
| Comandi di setup | Adattamento geografico di unità, lingua, formati data e ora |
| Pulsanti programmabili | 2 |
| Memorizzazione delle immagini | |
| Memorizzazione all'interno della termocamera | Memoria RAM incorporata per registrazione sequenza |
| Tipo | Scheda di memoria SD |
| Formato | JPEG standard - inclusi dati di misurazione |
| Modalità | Immagini IR/visive, memorizzazione simultanea di immagini IR e visive, associazione automatica dell'immagine visiva all'immagine IR corrispondente |
| Salvataggio immagine periodica | Ogni 10 secondi fino a 24 ore |
| Funzione Panorama | Per creare immagini panoramiche |
| Commenti sulle immagini | |
| Commenti vocali | 60 secondi memorizzati insieme all'immagine |
| Annotazioni di testo | Selezione da lista predefinita o testo libero da PDA (tramite IrDA) memorizzato insieme all'immagine |
| Marcatore immagine | 4 su immagine visiva o IR |
| Fotocamera digitale | |
| Fotocamera digitale incorporata | 3,2 Megapixels,, messa a fuoco automatica con illuminatore incorporato |
| Puntatore laser | |
| Allineamento laser | La posizione viene visualizzata automaticamente sull'immagine IR |
| Modalità laser | Messa a fuoco automatica / livello / puntatore |
| Laser | Laser a Diodo AlGalnP,, Classe 2 |
| Streaming video | |
| Registrazione di filmati termici radiometrici | In tempo reale nella Memoria RAM incorporata, trasferibile sulla scheda di memoria |
| Registrazione di filmati non radiometrici | MPEG-4 su scheda di memoria |
| Sistema GPS | |
| Sistema GPS integrato | Aggiunge automaticamente ad ogni immagine informazioni geografiche |
| Sistema di alimentazione | |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio ricaricabile, sostituibile sul posto |
| Autonomia della batteria | 3 ore |
| Sistema di ricarica | Integrato nella termocamera, adattatore CA, caricabatteria a due vani o 12 V da un veicolo |
| Gestione energetica | Spegnimento automatico e modalità riposo (selezionabile dall'utente) |
| Funzionamento con alimentazione CA | Adattatore CA, 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| Tensione adattatore | Uscita 12 V CC |
| Specifiche ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | Da -15 °C a +50 °C |
| Intervallo temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C |
| Umidità (funzionamento e stoccaggio) | IEC 68-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25 °C e +40 C |
| Urti | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Isolamento | IP 54 (IEC 60529) |
| Interfacce | |
| USB-A | Collegamento di un dispositivo USB esterno (copia su chiavetta) |
| USB Mini-B | Trasferimento dati da e a PC/streaming MPEG-4 |
| Video composito | PAL o NTSC |
| IrDA | Per l'invio di file di commento testuali dal PDA alla termocamera, trasferimento wireless del testo |
| WLAN | Opzionale |
| Collegamento cuffie | Sì |
| Wifi | Trasferimento immagini tramite wireless ad uno smart phone o tablet PC. |
| Caratteristiche fisiche | |
| Peso termocamera, incl. batteria | 1,8 kg |
| Dimensioni della termocamera (L × P × A) | 299 x 144 x 147 mm |
| Dimensioni di spedizione | 520 x 400 x 200 mm |
| Peso di spedizione | 8,2 kg |
| Pacchetto standard | |
| FLIR P660: Valigia di trasporto rigida, Termocamera ad infrarossi con lente, Batteria (2, una inserita nella termocamera, una in dotazione), Caricabatteria, Certificato di calibrazione, CD-ROM del software per PC FLIR QuickReport™, Cavo FireWire, 4/6, Cavo FireWire, 6/6, Cuffie, Coperchio lente (montato sull'obiettivo), Coperchio lente (2), Cavo di rete, Adattatore scheda di memoria-USB, Scheda di memoria con adattatore, Alimentatore, Guida introduttiva in versione cartacea, Cinghia per il trasporto a tracolla, Cavo USB, CD-ROM con documentazione per l'utente, Cavo video, Scheda di estensione garanzia o scheda di registrazione | |