PathfindIR™
PathFindIR di FLIR Systems è una termocamera compatta che riduce significativamente i pericoli della guida notturna. Permette al conducente di avere una visibilità più profonda e chiara rispetto ai fari convenzionali. Il conducente può distinguere e tenere sotto controllo pedoni, animali e oggetti presenti sulla strada o nelle immediate vicinanze, avendo quindi più tempo per reagire di fronte a un potenziale pericolo. PathFindIR aiuta a rilevare e riconoscere i pericoli potenziali nel buio più completo, in mezzo al fumo, sotto la pioggia o con la neve.
Il modulo PathFindIR è integrabile nei veicoli militari, o adattabile come accessorio per i veicoli commerciali.
PathFindIR è equipaggiato con un microbolometro non raffreddato da 320 x 240 pixel. Il sistema non richiede nessun tipo di manutenzione ed è in grado di fornire immagini video di elevata definizione, visualizzabili praticamente su qualsiasi tipo di display che accetti segnali in video composito. |
|
| La termocamera PathFindIR è equipaggiata con un obiettivo grandangolare da 19 mm. Fornisce un campo visivo estremamente ampio (36°) che consente un eccellente percezione della posizione. |
|
|
La termocamera PathFindIR è estremamente robusta. Il suo nucleo vitale è ben protetto contro l’umidità e l’acqua. PathFindIR può essere pulita con una manichetta per l’acqua esattamente come qualsiasi altra apparecchiatura. PathFindIR può essere impiegata entro un campo di temperature compreso fra -40°C e +80°C. |
La termoimmagine è un potente sistema di miglioramento della visibilità del conducente che riduce sensibilmente i rischi della guida notturna e consente di vedere fino a 5 volte più in profondità rispetto ai fari. Genera immagini chiare, con condizioni di buio totale, fumo, pioggia e nebbia leggera. Il suo funzionamento non richiede nessuna luce. |
|
| Per trasportare l’interfaccia video e di alimentazione all’interno dell’abitacolo è disponibile un cavo lungo 6 metri. Ad un’estremità il cavo si collega alla PathFindIR. All’altra estremità è munito di due fili la cui terminazione è effettuabile, a richiesta dell’utente, in modo tale da allacciarsi al bus di alimentazione del veicolo e di un cavo video che termina con un connettore BNC. Quest’ultimo è adattabile alle connessioni di ingresso video della maggior parte dei monitor standard. |